Por que buchas metálicas podem sair caro? – igus Blog Brasil

Por que buchas metálicas podem sair caro?

Rebeca Tarragô | 21st março 2025

As buchas metálicas são amplamente utilizadas na indústria para garantir a mobilidade e a redução de atrito entre componentes mecânicos. No entanto, seu uso pode gerar altos custos operacionais ao longo do tempo. A seguir, exploramos os principais desafios e custos ocultos dessas soluções metálicas.

1. Necessidade constante de lubrificação

Buchas metálicas exigem lubrificação frequente para reduzir o atrito e evitar o desgaste excessivo. Isso significa:

  • Paradas periódicas para reaplicação de graxa ou óleo;
  • Alto consumo de lubrificantes ao longo da vida útil da máquina;
  • Risco de contaminação ambiental e necessidade de descarte adequado de resíduos;
  • Maior tempo de manutenção e mão de obra especializada.

2. Falhas prematuras por corrosão e atrito

Mesmo com manutenção adequada, as buchas metálicas estão sujeitas a falhas prematuras devido a:

  • Corrosão em ambientes agressivos (umidade, produtos químicos, sujeira);
  • Desgaste acelerado causado pelo atrito e pela perda da camada de lubrificação;
  • Danos ao eixo, que pode precisar ser substituído junto com a bucha;
  • Possível travamento da bucha e paradas inesperadas da máquina.

3. Alto custo total de operação a longo prazo

Embora o custo inicial de uma bucha metálica possa parecer competitivo, a soma dos gastos indiretos ao longo do tempo revela um custo total de operação muito maior. Entre os principais fatores estão:

  • Manutenção contínua e substituição frequente;
  • Consumo de lubrificantes e gestão de resíduos;
  • Paradas produtivas para ajustes e reparos;
  • Impactos ambientais e custos regulatórios relacionados à gestão de óleos e graxas.

A solução: ZERO LUBRIFICAÇÃO com buchas autolubrificantes iglidur

A igus® oferece uma alternativa inovadora: as buchas autolubrificantes de polímero iglidur®. Com benefícios que vão muito além da redução de custos, essas soluções proporcionam:

  • 100% livres de lubrificação e manutenção;
  • Maior vida útil, independentemente do tipo de movimento;
  • Resistência total à corrosão;
  • Redução de até 40% nos custos;
  • Ampla compatibilidade com diferentes condições ambientais (poeira, umidade, temperaturas extremas);
  • Redução de peso em até 80% em relação a buchas metálicas.

Com mais de 35 anos de desenvolvimento e inovação, as buchas iglidur® são projetadas para oferecer desempenho superior e previsibilidade, com a possibilidade de calcular sua vida útil online.

Quer saber mais sobre como otimizar seus equipamentos com buchas autolubrificantes iglidur®? Entre em contato e descubra como essa tecnologia pode transformar sua operação!

Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/buchas-autolubrificantes-buchas-iglidur

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.