Plásticos para movimentação em aplicações de ajuste de assentos automotivos!
Nayara Espinaci | 19th maio 2022

Polímeros excepcionais, aprimorados por meio de adições específicas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações – é isso que os plásticos de movimento igus representam. Todos os anos, nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes em buchas autolubrificantes livres de manutenção, estabelecendo um grande banco de dados de especificações tribológicas dos polímeros.
Um assento de carro moderno hoje é muito complexo e passou por um enorme progresso tecnológico nos últimos anos. Cada vez mais opções de ajustes eletrônicos (por exemplo, ajuste de altura do assento) chegaram às aplicações em série dos fabricantes de automóveis por meio de atuadores. Assim, a minimização do ruído (NVH e BSR) e do peso é hoje um requisito crucial para todos os designs de assentos modernos. Os sistemas de assentos devem ser silenciosamente ajustáveis e leves com o maior conforto e segurança possíveis.
Plásticos para movimentação igus em assentos de veículo: conheça na imagem abaixo algumas das aplicações possíveis!
Buchas autolubrificantes iglidur no ajuste de altura do assento:

O ajuste da altura do assento no carro é um componente importante para o conforto e a segurança. Além disso, o desenvolvimento de veículos autônomos e a demanda por serviços de compartilhamento de carros estão aumentando notavelmente. Isso também aumenta o número de motoristas diferentes do mesmo carro e um ajuste de altura do banco cada vez mais comum. Essa é também uma razão para o uso cada vez mais comum de ajustes elétricos de assento por meio de atuadores e motores compactos.
Buchas autolubrificantes iglidur no ajuste do encosto:

Seja manual ou elétrico, o ajuste do encosto é encontrado há muito tempo em todos os tipos de veículos. Permite uma postura sentada confortável e segura. Minimização de ruído, redução de peso e liberdade de lubrificantes são requisitos essenciais para o design moderno do assento e características de qualidade dos componentes igus instalados. As buchas autolubrificantes iglidur utilizadas são caracterizadas por baixos coeficientes de atrito e baixo desgaste sem lubrificação adicional.
Na fase de desenvolvimento ou validação, as buchas foram submetidas a cargas excepcionais em testes de colisão. Testes de resistência que, entre outras coisas, verificam o desgaste e a geração de ruído na faixa de temperatura de -20° a +80°C. Nossas buchas autolubrificantes resistiram a esses testes sem manutenção ou falha. Os materiais iglidur acima mencionados também cumprem os requisitos de embaciamento no interior do veículo e têm um efeito de amortecimento no sistema do banco em caso de vibrações.

Sistema de fuso de avanço no ajuste da lombar:

As tendências atuais da indústria automotiva exigem novos conceitos de interiores dinâmicos, com maior foco no conforto dos ocupantes do veículo. Um componente de conforto no assento é o ajuste lombar elétrico: ao apoiar as vértebras lombares, ajuda a manter uma postura ereta, alivia os músculos e previne dores nas costas. No acionamento para o ajuste individual do contorno do encosto, as buchas autolubrificantes iglidur garantem a minimização do ruído e a operação suave. Otimizados para atrito e desgaste, possuem baixo coeficiente de atrito deslizante e vida útil longa. Graças aos lubrificantes sólidos contidos no material, o esforço e o custo de lubrificação adicional são eliminados.
Buchas autolubrificantes iglidur no descanso de perna:

Para maior conforto, os assento estão equipados com extensões ajustáveis ou apoios para as pernas. Esses e muitos outros mecanismos de ajuste também são frequentemente oferecidos no assento do motorista.
Elementos deslizantes no ajuste do assento giratório:

Assentos giratórios são usados principalmente em campistas e veículos comerciais. No entanto, a mudança de tecnologia para a direção autônoma significa que conceitos de interiores mais dinâmicos também estão sendo cada vez mais desenvolvidos em carros de passeio convencionais e em breve estarão na ordem do dia. Com bancos giratórios, o espaço limitado do veículo pode ser usado de forma mais eficaz: tanto o banco do motorista quanto o do passageiro podem ser girados em até 360°, criando um grupo de assentos confortável para várias pessoas em pouco tempo.
Um mancal axial feito de material iglidur permite um simples ajuste manual ou elétrico com baixo torque de acionamento devido ao seu baixo coeficiente de atrito deslizante. Devido aos lubrificantes sólidos integrados, o sistema não requer lubrificação adicional e funciona sem manutenção.
Os materiais utilizados foram validados em vários testes de resistência, nos quais, entre outras coisas, foram verificados quanto ao desgaste e ruído na faixa de temperatura -20° a +80°C onde resistiram sem manutenção ou falha. O iglidur J ou RN293 também cumprem os requisitos de embaciamento no interior do veículo e têm um efeito de amortecimento no sistema do banco em caso de vibrações.

Saiba mais sobre os polímeros de alto desempenho da igus em nosso site!