Peças sob medida com tarugos iglidur®: por que projetistas estão migrando para plásticos de engenharia? – igus Blog Brasil

Peças sob medida com tarugos iglidur®: por que projetistas estão migrando para plásticos de engenharia?

Gabriel Volpato | 27th novembro 2025

Sem lubrificação. Sem manutenção. Sem limites. Essa é a mensagem central por trás da linha de tarugos iglidur desenvolvidos pela igus para transformar ideias em componentes técnicos sob medida.

De buchas e mancais à protótipos complexos, projetistas do mundo todo estão migrando para os plásticos de engenharia. Mas por quê?

1: Liberdade total para projetar

Com tarugos, tubos e placas iglidur, você pode fabricar peças sob medida de forma simples e rápida. Usinagem direta em polímeros tribo-otimizados que oferecem:

  • Alta durabilidade;
  • Baixíssimo coeficiente de atrito;
  • Zero necessidade de lubrificação.

2: Diversidade de materiais para qualquer desafio

Cada setor exige um material diferente… a linha iglidur cobre praticamente todos – são mais de 40 materiais de alto desempenho, prontos para usinagem!

  • Indústria alimentícia: materiais compatíveis com FDA, resistentes a produtos de limpeza agressivos.
  • Alta temperatura: opções que suportam até +250 °C.
  • Ambientes severos: resistência à água do mar, químicos e abrasão.
  • Aplicações industriais: redução de ruído, absorção de vibração e vida útil previsível.

3: Todos os benefícios da linha iglidur

  • 100% livres de lubrificação e manutenção
  • Resistentes ao desgaste e à corrosão
  • Vida útil previsível com cálculo on-line
  • Resistência à sujeira, poeira e umidade
  • Disponíveis em dimensões especiais
  • Sem pedido mínimo
  • Entrega: prontos para envio 24–48h

Em resumo, enquanto a moldagem por injeção exige altos volumes mínimos, os tarugos iglidur permitem prototipagem ágil, produção de pequenos lotes e peças especiais de forma econômica. Todos os materiais iglidur são rigorosamente testados em laboratório, garantindo confiabilidade e permitindo prever a vida útil do seu componente antes mesmo da fabricação.

Saiba como os tarugos iglidur podem acelerar seus projetos e reduzir custos… Acesse nossa página agora mesmo: https://www.igus.com.br/rotulas-esfericas

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.