Os produtos igus® são compatíveis com os padrões ISO para salas limpas?
Nayara Espinaci | 28th fevereiro 2023
Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.
Os produtos abrangem a linha elétrica, como as esteiras porta cabos e cabos elétricos flexíveis, e buchas autolubrificantes e guias lineares.

O que é o padrão ISO para salas limpas?
O padrão ISO para salas limpas é uma especificação altamente conceituada de requisitos ambientais. A sala requer menos de 2 partículas maiores que 0,3 mícrons e nenhuma partícula maior que 1,0 mícron por metro cúbico para estar presente na atmosfera.
Isso é especialmente aplicável para peças móveis de máquinas, como as esteiras porta cabos. Para gerar o menor número possível de partículas, é necessária uma alta resistência à abrasão, o que garante uma longa vida útil. Isso é importante em máquinas e aplicações com critérios tão rígidos. Os clientes não querem trocar componentes regularmente, pois isso pode causar contaminação, tempo de inatividade e aumento de despesas.
Quais produtos da igus® estão em conformidade com os padrões ISO para salas limpas?
Garantir que toda a gama de produtos para salas limpas esteja em conformidade com o padrão ISO para salas limpas tornou-se um objetivo de desenvolvimento fundamental para a igus®. Temos instalações de teste dedicadas onde todos os produtos igus® são testados para garantir que os altos padrões sejam atendidos e mantidos. Somente os produtos que atendem aos padrões ISO de sala limpa em nosso laboratório são selecionados para os testes Fraunhofer IPA. A evidência é fornecida por um novo relatório de especialistas do IPA, o Fraunhofer Institute, pelo qual vários produtos igus® são certificados com a melhor classificação possível, ISO classe 1:

Esteira porta cabos padrão ISO para salas limpas
A esteira e-skin® foi projetada especificamente para a indústria de salas limpas. A mesma é resistente à abrasão protege as máquinas da contaminação por partículas nas indústrias farmacêutica, médica e de semicondutores. Oferecemos uma variedade de opções como a e-skin® flat para aplicações de movimentação rápida ou aplicações com restrições de espaço, e-skin® soft para requisitos de enchimento flexíveis e e-skin® híbrida que combina as vantagens da esteira original e-skin® com e-skin® soft.

Cabos chainflex padrão ISO aos padrões de sala limpa
Para garantir que possamos oferecer um sistema completo, oferecemos cabos elétricos chainflex® com padrões ISO para salas limpas para garantir que todo o sistema de fornecimento de energia seja compatível com salas limpas. Com uma variedade de opções, como cabos de bus e cabos de controle, podemos ajudá-lo a manter sua sala limpa livre de contaminação.

Como a igus® garante a aplicação dos padrões ISO para salas limpas?
Com todos os produtos igus®, a falta de lubrificação necessária garante que os padrões de sala limpa sejam facilmente mantidos. Sem graxa ou lubrificação significa que eles são menos propensos a contaminar. Também designamos laboratórios de teste para produtos de salas limpas para serem testados minuciosamente para garantir que esse alto padrão seja garantido. Esses testes extensivos estão sendo executados há anos e nos permitiram desenvolver mais produtos e melhorar os produtos existentes com base nos dados recebidos do laboratório de testes. Trabalhar com a Fraunhofer IPA nos permitiu projetar o laboratório de sala limpa construído especificamente e receber o sistema de sala limpa ISO Classe 1. Não só podemos testar nossos produtos nesta instalação, como podemos facilitar os produtos e aplicações dos clientes em um ambiente realista.
Gostaria de receber uma cotação? Entre em contato com a gente! 🙂 Acesse aqui.