O segredo para reduzir custos de manutenção: escolha o cabo certo para sua aplicação
Rebeca Tarragô | 12th março 2025

Na indústria, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de manutenção é a redução de custos operacionais sem comprometer a produtividade. Um fator essencial, mas muitas vezes negligenciado, é a escolha do cabo elétrico adequado para cada aplicação. Um cabo de baixa qualidade ou inadequado pode resultar em falhas prematuras, paradas não planejadas e altos custos de manutenção. É aí que os cabos chainflex da igus entram em cena.
O impacto da escolha errada de cabos na manutenção
Muitas falhas em máquinas industriais estão diretamente relacionadas a problemas nos cabos elétricos. Entre os principais motivos estão:
- Desgaste prematuro: cabos comuns não são projetados para suportar movimentos constantes e acabam sofrendo rachaduras, rompimentos ou perda de condutividade.
- Falhas mecânicas: o uso de cabos rígidos em aplicações dinâmicas pode causar torção excessiva e quebras.

- Interferência elétrica: cabos sem blindagem adequada podem gerar ruídos que prejudicam o desempenho de equipamentos sensíveis.
- Paradas de máquina não planejadas: uma falha inesperada pode interromper a produção e gerar prejuízos significativos.
Como os cabos chainflex minimizam falhas e reduzem custos

Os cabos chainflex são projetados especificamente para aplicações dinâmicas, com movimentação, garantindo maior vida útil e confiabilidade mesmo nas aplicações mais exigentes. Veja como eles podem ajudar a reduzir os custos de manutenção:
1. Maior vida útil em aplicações dinâmicas
Os cabos chainflex são testados em milhões de ciclos dentro de esteiras porta-cabos, garantindo durabilidade mesmo em aplicações com altos níveis de movimento e torção.
2. Resistência a fatores ambientais
Cabos comuns podem falhar rapidamente quando expostos a óleo, produtos químicos, poeira ou temperaturas extremas. Os cabos chainflex são desenvolvidos para suportar esses desafios sem comprometer o desempenho.
3. Redução do tempo de parada
Com cabos de maior durabilidade e confiabilidade, a necessidade de manutenção corretiva é reduzida, evitando paradas inesperadas e aumentando a produtividade.
4. Economia a longo prazo
Embora um cabo de qualidade inferior possa parecer mais barato inicialmente, os custos com substituições frequentes e paradas de máquina tornam essa escolha mais cara no longo prazo. Os cabos chainflex reduzem a necessidade de trocas constantes, proporcionando um excelente custo-benefício.

Investir na escolha correta de cabos elétricos é uma estratégia inteligente para reduzir custos de manutenção e evitar falhas inesperadas. Os cabos chainflex da igus oferecem confiabilidade, durabilidade e economia a longo prazo, garantindo que suas máquinas operem com máxima eficiência e mínima interrupção.
Se você deseja conhecer mais sobre os cabos chainflex e entender qual modelo é ideal para a sua aplicação, fale com um especialista da igus e descubra como otimizar a performance da sua indústria!
Venha conhecer a nossa linha completa, acesse: https://www.igus.com.br/info/flexible-cables-chainflex-overview