O que são cabos montados e por que fazem a diferença na automação industrial?
Rebeca Tarragô | 7th fevereiro 2025

Na automação industrial, a confiabilidade e a eficiência dos sistemas dependem diretamente da qualidade dos componentes utilizados. Um dos elementos fundamentais nesse contexto são os cabos elétricos, que conectam motores, sensores e dispositivos de controle. Mas você já ouviu falar em cabos montados? Esses cabos prontos para uso podem ser um grande diferencial em aplicações industriais, otimizando processos, reduzindo tempos de instalação e garantindo maior segurança operacional.
O que são cabos montados?

Cabos montados são soluções pré-fabricadas que combinam cabos elétricos com conectores já instalados e testados, prontos para serem utilizados em sistemas industriais. Eles eliminam a necessidade de montagem manual no local de instalação, garantindo maior confiabilidade e padronização nas conexões elétricas.
Benefícios dos cabos montados na indústria
O uso de cabos montados em aplicações industriais traz diversas vantagens, incluindo:
1. Redução do tempo de instalação
Com conectores já fixados e testados, os cabos podem ser instalados rapidamente, reduzindo paradas de produção e custos com mão de obra.
2. Maior confiabilidade e segurança
Como são fabricados industrialmente e passam por testes rigorosos de qualidade, os cabos montados minimizam falhas elétricas e aumentam a segurança do sistema.
3. Padrão de qualidade garantido
Diferente de conexões feitas manualmente no local, os cabos montados são produzidos sob rigorosos padrões de qualidade, garantindo uniformidade e eficiência em sua aplicação.
4. Redução de custos com manutenção
A qualidade dos cabos e dos conectores utilizados resulta em menor desgaste e menor necessidade de manutenções corretivas.
5. Variedade de materiais e opções personalizadas
Os cabos montados podem ser configurados de acordo com as necessidades da aplicação, escolhendo diferentes materiais de revestimento e tipos de conectores.
Cabos montados readycable® da igus: a solução ideal para automação industrial

A igus® oferece uma linha completa de cabos montados readycable®, desenvolvidos para atender às exigências das esteiras porta cabos e de ambientes industriais desafiadores. Utilizando os cabos chainflex® altamente flexíveis e conectores de fabricantes renomados como Harting, Binder, TE Intercontec e Yamaichi, os readycables® garantem alta performance e longa vida útil.
Você pode conhecer mais sobre eles aqui: https://www.igus.com.br/info/cabos-montados-readycable
Diferenciais dos cabos readycable®
- 100% testados: Todos os cabos são submetidos a testes rigorosos no maior laboratório de testes da indústria (3.800m²);
- Disponibilidade rápida: Cabos prontos para envio em até 8 dias;
- Personalização: Opção de montagem sob demanda sem quantidade mínima de pedido;
- Compatibilidade com diversos sistemas: Atendem a padrões industriais e são ideais para esteiras porta cabos e robótica;
- Durabilidade garantida: Materiais de revestimento resistentes para diversas aplicações industriais.
Os cabos montados representam uma solução eficiente e confiável para a automação industrial, reduzindo o tempo de instalação, aumentando a segurança e garantindo maior padrão de qualidade. Com os readycables® da igus®, você conta com cabos prontos para conectar, desenvolvidos com tecnologia avançada e testados para proporcionar alta durabilidade e desempenho.
Quer saber mais sobre como os cabos montados podem otimizar seus processos? Entre em contato com a igus® e encontre a solução ideal para sua aplicação! Clique aqui para entrar em contato!
Confira as últimas novidades, acesse: https://www.igus.com.br/info/novidades-readychain-readycable-2023