O que é um mancal pillow block?
Rebeca Tarragô | 20th dezembro 2024
Mancais são um item básico (e uma necessidade) em aplicações industriais em todos os setores. Mancais pillow block se destacam como um tipo especializado de componente de mancalização que combina um mancal e um alojamento, fornecendo suporte e alinhamento a eixos rotativos.
Continue lendo para aprender tudo sobre mancais pillow block, desde seu design e vários tipos até os materiais que os tornam indispensáveis em projetos mecânicos.
Mas vamos lá…
Um mancal pillow block é um tipo de mancal montado e contido dentro de uma caixa de suporte, ou um alojamento por assim dizer. Seu propósito principal é fornecer rotação suave de um eixo, mantendo o alinhamento adequado e suportando a carga.

Os mancais pillow block são fáceis de instalar, manter e substituir, oferecendo uma plataforma estável para componentes rotativos. Eles são compostos de três componentes principais:
- Mancal interno: Este componente central pode ser um rolamento de esferas, uma “calota” esférica ou de outro tipo, dependendo da aplicação específica.
- Alojamento ou bloco: Esta estrutura de “bloco” fixa o mancal e permite que ele seja aparafusado a uma superfície, como uma estrutura de máquina.
- Vedações e proteções: alguns mancais pillow block incluem vedações ou proteções contra sujeira, poeira e umidade, garantindo durabilidade e confiabilidade.
Observação: mancais pillow block de plástico autolubrificantes — como os disponíveis na igus — não exigem o uso de vedação ou blindagem, pois são inerentemente resistentes à sujeira e à poeira devido à operação sem graxa.
Como funcionam os mancais pillow block?
À medida que o eixo gira, as esferas ou calotas dentro do rolamento — ou o próprio alojamento — reduzem o atrito, permitindo um movimento suave. O mancal pillow block ao redor mantém o mancal firmemente no lugar, minimizando as vibrações e mantendo o eixo alinhado, mesmo sob condições dinâmicas. Essa combinação garante estabilidade e longevidade, mesmo em condições adversas e uso pesado.

Aplicações de mancais pillow block
Devido à sua versatilidade, mancais pillow block são usados em várias indústrias onde componentes rotativos requerem suporte. Abaixo estão alguns exemplos.
Aplicações industriais
Os mancais pillow blocks são ideais em transportadores, sistemas de manuseio de materiais e automação de embalagens semelhantes devido à sua capacidade de manter o alinhamento dos rolos e da correia. Isso garante que o desgaste seja minimizado e que a operação contínua possa ser mantida. Outras aplicações industriais, como máquinas têxteis, se beneficiam desses mancais, que suportam componentes rotativos em teares e máquinas de fiação.
Equipamento agrícola
Usados em máquinas como colheitadeiras, arados e semeadoras, onde eles suportam eixos e hastes sob cargas pesadas. Seu design robusto ajuda a resistir a contaminantes como sujeira e umidade, juntamente com as cargas pesadas encontradas nessas aplicações, tornando-os ideais para essas aplicações desafiadoras.

Aplicações automotivas
Mais frequentemente encontrados em componentes de motor, como acionamentos por correia e alternadores, os mancais pillow block mantêm uma rotação suave e consistente. Em alguns casos, eles também são usados em sistemas de suspensão para suportar eixos dinâmicos.
Equipamentos de construção e de serviço pesado
Os mancais pillow block desempenham um papel vital em equipamentos de serviço pesado, melhorando o desempenho e reduzindo o consumo de energia. Em bombas, ventiladores e motores, eles garantem o alinhamento adequado do eixo, reduzindo assim o uso de energia, enquanto em misturadores, trituradores e moinhos, eles suportam cargas pesadas e vibrações, apoiando o desempenho da máquina em ambientes severos.

Vantagens dos mancais pillow block inserção
Existem muitos tipos diferentes de mancais pillow block, incluindo mancais de esferas, de calotas esféricas, de mancais cônicos e de mancais cilíndricos. No entanto, na maioria das aplicações, os mancais pillow block de inserção de plástico oferecem vantagens que não podem ser equiparadas pelas alternativas.
O uso de mancais pillow block de inserção permite a compensação de um leve desalinhamento do eixo, deixando mais espaço para erros e ajudando a garantir o desempenho ideal. Enquanto outros mancais e rolamentos, como rolamentos esféricos, também podem atingir isso, os insertos de plástico não exigem relubrificação frequente e dispendiosa e, em vez disso, funcionam completamente secos.
O uso de plásticos tribologicamente otimizados para funcionamento a seco oferece uma série de outras vantagens em relação aos rolamentos de metal, incluindo resistência à sujeira, poeira, corrosão e exposição aos raios UV, composição leve, economia de custos e propriedades de amortecimento de vibração.

Materiais comuns usados em mancais
O desempenho, a durabilidade e a resistência ambiental dos mancais pillow block dependem dos materiais usados no mancal e no alojamento.
Ferro fundido
- Por que é usado: Forte, durável e capaz de suportar cargas pesadas.
- Aplicações: Comum em máquinas industriais, transportadores e equipamentos agrícolas.
Aço inoxidável
- Por que é usado: Resistente à corrosão, o que o torna ideal para ambientes úmidos ou expostos a produtos químicos.
- Aplicações: Equipamentos de processamento de alimentos, máquinas marítimas e plantas químicas.
Liga de zinco
- Por que é usado: Oferece resistência à corrosão a um custo mais acessível em comparação ao aço inoxidável, embora com menos resistência.
- Aplicações: Motores pequenos e outros equipamentos leves expostos à umidade.
Bronze
- Por que é usado: Pode suportar altas cargas em baixas velocidades e oferece excelente resistência ao desgaste, mas requer lubrificação frequente para manter o desempenho ideal.
- Aplicações: Guindastes, elevadores e equipamentos pesados que operam em condições adversas.
Compósitos plásticos
- Por que é usado: Leve, não corrosivo e resistente à exposição química. Alguns plásticos também oferecem operação autolubrificante e livre de manutenção.
- Aplicações: Dispositivos médicos, equipamentos farmacêuticos, processamento de alimentos e bebidas.

Conclusão
Um mancal pillow block bem escolhido pode melhorar o desempenho e a longevidade do seu equipamento, tornando-o um investimento crítico para engenheiros e equipes de manutenção. Quando a máquina tem o melhor desempenho, o tempo de inatividade e os custos de manutenção são reduzidos.
Com este blog, você agora deve ter um entendimento mais profundo sobre mancais pillow block, seus tipos e como eles atendem a diferentes indústrias. Não importa se você está fazendo a manutenção de equipamentos existentes ou projetando novas máquinas, esses mancais são uma parte essencial para manter as coisas funcionando sem problemas.
Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/spherical-bearings-pillow-block-overview