O que é um garfo articulado?
Rebeca Tarragô | 28th dezembro 2023
No vasto mundo dos componentes mecânicos, as manilhas destacam-se como elementos versáteis e essenciais em diversas aplicações. Esses dispositivos simples, porém eficazes, desempenham um papel crucial na conexão de diferentes componentes, proporcionando flexibilidade e facilitando o movimento em diversos sistemas mecânicos. Essa postagem irá se aprofundar nas particularidades dos garfos articulados ou juntas duplas, como alguns chamam… explorando o que são, como são usados e os diferentes tipos disponíveis.
O que é um garfo articulado?
Um garfo é um tipo de fixador que geralmente consiste em uma peça em forma de U com furos em cada extremidade e um pino do garfo que passa pelos buracos. O design de um garfo permite articulação ou movimento na junta, tornando-a um componente ideal para aplicações onde flexibilidade e adaptabilidade são necessárias. Os principais componentes de um garfo é o próprio garfo, o pino do garfo e um terminal ou suporte do garfo. O pino do garfo é inserido através dos orifícios do garfo (dos furos) e, às vezes, mantido no lugar com um pino fendido ou um anel de retenção. O pino mantém o terminal no lugar entre as “pontas” do garfo.
Como os garfos são usados
Os garfos ou garfos articulados são usados em uma variedade de aplicações diferentes. Abaixo estão algumas das mais comuns.
Sistemas de ligação: Garfos são comumente usados em sistemas de ligação onde conectam hastes, alavancas ou outros componentes. Esta ligação permite a transmissão de força ou movimento entre diferentes partes de uma máquina.
Sistemas de controle: Em sistemas de controle, como aqueles encontrados em aeronaves ou máquinas industriais, os garfos são empregados para criar conexões ajustáveis. Isso permite um controle preciso sobre o movimento das superfícies de controle ou outros componentes críticos.
Conjuntos de tirantes: Os garfos são parte integrante dos conjuntos de tirantes, proporcionando uma conexão segura e ajustável entre o tirante e outros componentes. Isto é crucial em aplicações onde as forças de tensão ou compressão precisam ser gerenciadas.
Aplicações automotivas: Os garfos são usados em diversas aplicações automotivas, incluindo sistemas de freio e componentes de suspensão. Eles contribuem para o movimento suave e controlado de diferentes partes desses sistemas.
Os garfos igubal® foram a escolha ideal para esta aplicação em órgão de tubos, amortecendo vibrações e eliminando a manutenção frequente e rotineira.
Tipos de garfos
Nem todas as juntas são iguais. Diferentes tipos de fixadores de garfos são usados dependendo dos requisitos da aplicação. Os tipos mais comuns são garfos, suportes, suportes de juntas e terminais de garfos.
Garfos articulados: O garfo “padrão”, são o que a maioria das pessoas pensa primeiro quando os terminais articulados são discutidos. Eles usam o design clássico em forma de U, junto com uma “viga” e um pino de garfo.
Suportes: Os suportes “Clevis” são semelhantes aos garfos em design, com a maior diferença sendo seu formato retangular em vez de em forma de U. O gancho retangular possui furos que podem ser usados para parafusos ou porcas. Os colchetes são mais comumente usados em carros ou aeronaves.
Suportes de garfos: Os cabides de garfos consistem em dois garfos: um garfo padrão em forma de U e um garfo em forma de V. Esses dois terminais são conectados com um pino ou outro fixador semelhante. Eles são mais frequentemente usados para suspender tubos no teto ou outro suporte elevado.
Extremidades da haste do terminal: As extremidades da haste do garfo (também chamadas de extremidades de garfo) usam o mesmo gancho em forma de U encontrado em muitos outros tipos de garfo. A principal diferença entre as extremidades da haste do garfo e outros fixadores é o orifício na base das extremidades da haste do garfo. Esse furo geralmente é rosqueado em peças usinadas para fornecer estabilidade adicional.
Garfos articulados de plástico versus metálicos
Em muitas aplicações, você encontrará garfos de metal sendo usadas. Isso se deve tanto à prevalência de opções de metal quanto às suposições sobre o metal em comparação com alternativas como o plástico. No entanto, garfos de plástico tribologicamente otimizados — como os da igus® — oferecem uma série de vantagens em relação às alternativas metálicas, como operação livre de manutenção, resistência à corrosão, propriedades de amortecimento de vibrações e redução de peso de cerca de 80%.
Operação livre de manutenção: os garfos plásticos da igus usam polímeros tribologicamente otimizados (triboplásticos) com lubrificantes sólidos em todo o material. Isso elimina a necessidade de qualquer tipo de lubrificação externa e, portanto, de manutenção de rotina. A falta de graxa ou outros lubrificantes externos também ajuda a resistir à sujeira e ao desgaste e poeira.
Resistência à corrosão: Os plásticos utilizados nos componentes da igus são resistentes à corrosão, tornando-os ideais em aplicações com exposição frequente à humidade ou a produtos químicos. Esses triboplásticos também podem resistir a ácidos e álcalis fracos e não sofrem qualquer deterioração estrutural quando expostos a eles.
Redução de peso: não é surpresa que o plástico pese menos que o metal. Esta diferença chega frequentemente a 80% no caso dos componentes da igus. Isto é particularmente importante em aplicações automotivas ou aeronáuticas, onde o peso é uma das considerações mais importantes para os engenheiros.
Amortecimento de vibrações: Os garfos triboplásticos são projetados para amortecer ruídos e vibrações comuns nas aplicações de serviço pesado nas quais a maioria das manilhas são usadas. Isto pode ajudar a prolongar a vida útil total do componente, bem como melhorar o desempenho geral.
Conclusão
Os garfos articulados, com seu design simples, mas eficaz, desempenham um papel vital na conexão de componentes e na facilitação do movimento em uma ampla gama de aplicações. Seja em máquinas, sistemas automotivos ou aeroespacial, a versatilidade desses componentes os tornam indispensáveis. Ao compreender os tipos de garfos disponíveis e suas aplicações, engenheiros e projetistas podem tomar decisões informadas para otimizar o desempenho e a confiabilidade de seus sistemas mecânicos.
Saiba mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/juntas-duplas-igubal