O impacto da resistência à torção em aplicações robóticas com movimentação: a inovação dos cabos CF Robot
Rebeca Tarragô | 30th setembro 2024

Em aplicações robóticas industriais, a demanda por alta flexibilidade e resistência a movimentos complexos tem impulsionado o desenvolvimento de componentes elétricos mais robustos e confiáveis. Uma das maiores preocupações nestes sistemas é o desgaste dos cabos devido aos movimentos repetitivos de torção e flexão, comuns em robôs industriais e maquinários avançados. Nesse contexto, nossa linha de cabos CF Robot parte da família chainflex, se destaca pela inovação em seu design, oferecendo uma solução técnica eficiente para aumentar a vida útil dos cabos em ambientes exigentes.

Desafios dos movimentos de torção em robôs industriais
Robôs industriais, particularmente aqueles usados em operações de automação e manufatura, estão sujeitos a movimentos tridimensionais intensos e repetitivos. Isso inclui flexão constante e, especialmente, movimentos de torção, que impõem grandes desafios aos cabos elétricos que alimentam e controlam esses sistemas. Ao longo do tempo, esses movimentos podem causar desgaste precoce nos cabos convencionais, levando a quebras internas, falhas na transmissão de dados, curtos-circuitos e paradas indesejadas na produção.
Entre os principais pontos de manutenção constante em aplicações robóticas estão:
- Quebra dos condutores internos: devido à torção constante, os condutores podem se romper, resultando em falhas intermitentes ou permanentes.
- Desgaste da capa externa: a movimentação contínua pode gerar atrito e danos na capa protetora dos cabos.
- Perda de desempenho elétrico: torção repetida pode comprometer a eficiência dos sinais elétricos e de dados, levando a problemas de comunicação no sistema.
Esses fatores aumentam a necessidade de trocas frequentes de cabos, o que gera custos de manutenção elevados, além de interrupções não programadas nos processos produtivos.
A solução dos cabos CF Robot

Os cabos CF Robot foram desenvolvidos especificamente para resistir a esses tipos de movimentos complexos. O grande diferencial está no design otimizado para torção. Cada cabo é projetado para suportar ângulos de torção de até ±360° por metro, o que é essencial para aplicações em robótica de seis eixos e outros equipamentos que operam em ciclos contínuos e dinâmicos.
A seguir, destacamos os principais benefícios e diferenciais que tornam os cabos CF Robot a escolha ideal para aplicações com movimentos de torção:

- Design especializado para torção: a construção interna dos cabos CF Robot utiliza uma tecnologia que distribui a tensão de forma uniforme sobre os condutores, o que evita a formação de “pontos fracos” que, normalmente, seriam os primeiros a falhar.
- Materiais de alta durabilidade: tanto a capa externa quanto os condutores internos são feitos de materiais especialmente selecionados para resistir ao desgaste mecânico. O uso de malhas e capas junto com o design especial de alto desempenho garante maior durabilidade e resistência ao atrito.
- Testes rigorosos de vida útil: realizamos testes extensivos em nosso laboratório, que é o maior do mundo para cabos flexíveis, simulando condições reais de operação. Os cabos CF Robot são testados para milhões de ciclos de torção, garantindo que eles mantenham o desempenho por longos períodos sem apresentar falhas.
- Redução de custos com manutenção: graças à sua durabilidade e resistência a torção, os cabos CF Robot reduzem significativamente a necessidade de manutenção e substituição. Isso se traduz diretamente em menor tempo de inatividade, aumentando a produtividade do sistema.
- Garantia de performance: com base nos testes realizados, oferecemos uma garantia de até 48 meses para todos os cabos chainflex, incluindo a linha CF Robot. Isso assegura aos clientes que o investimento feito em cabos de alta qualidade trará retorno em confiabilidade e longevidade.
Impacto na eficiência e confiabilidade dos sistemas

A adoção de cabos projetados para resistir aos movimentos de torção, como os CF Robot, traz uma série de benefícios diretos para as operações industriais. Primeiro, há um aumento substancial na confiabilidade dos sistemas automatizados, uma vez que os cabos são menos propensos a falhas. Além disso, a redução dos custos de manutenção e o tempo de inatividade minimizado geram economias significativas a longo prazo. O resultado é um aumento da produtividade, pois os sistemas podem operar continuamente sem interrupções inesperadas.
Aqui na igus, nós não focamos apenas na durabilidade, mas também na sustentabilidade de seus produtos, oferecendo soluções que minimizam o desperdício de materiais e contribuem para uma operação mais eficiente.
Em ambientes industriais onde a automação avançada e o uso intensivo de robôs são predominantes, os cabos elétricos são componentes críticos para garantir a eficiência do sistema. Os cabos CF Robot da igus, com sua resistência superior a torção e durabilidade comprovada, representam uma solução inovadora para mitigar os problemas de manutenção frequente e falhas prematuras. Para empresas que buscam maximizar a vida útil de seus robôs e reduzir custos operacionais, a escolha dos cabos chainflex da igus é um passo crucial em direção a um sistema mais confiável e produtivo.
Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/unharnessed-cables-robot-cables-chainflex