Montagem inteligente facilitada … com conjuntos completos de plásticos inteligentes que podem ser encomendados online
Rebeca Tarragô | 17th janeiro 2022
“Monitoramento de Condição”, “Manutenção Preditiva”, “Internet das Coisas”… é tanta informação que fazem a sua cabeça girar. A implementação ou introdução de tecnologias modernas em processos comprovados não é fácil… especialmente quando se trata de integrar componentes não disciplinares, como sensores eletrotécnicos em processos mecânicos. Ao invés de um pacote pronto para instalar, incluindo instruções passo a passo simples, você receberá uma série de contra-perguntas do fornecedor.
Qual é o curso da aplicação? Qual é a aceleração? Quais sensores você precisa? Como os sinais do sensor devem ser processados? Quem é o fabricante do sistema? …
Todas essas questões certamente fazem sentido e podem ser úteis para um planejamento perfeito do projeto. No entanto, o ritmo acelerado e o dinamismo da vida cotidiana muitas vezes o ultrapassam. Para facilitar a produção em série, reunimos os conjuntos completos de plásticos inteligentes para você na loja online. Esses conjuntos completos pré-definidos permitem que você obtenha um conjunto totalmente configurado que corresponda ao seu sistema transportador de cabos existente em apenas 3 cliques. Isso significa que você sempre pode equipar seu transportador de cabos com sensores inteligentes na próxima consulta de manutenção sem um longo tempo de espera e pode encontrar facilmente todo o kit junto, pronto para ser adquirido.

Os conjuntos completos de plásticos inteligentes são compostos por vários componentes; por um lado para monitoramento de condições – i.Sense e por outro lado para manutenção preditiva – i.Cee .
Componentes i.Sense para monitoramento de condição:
- i.Sense EC.P para monitorar as forças de push/pull
- i.Sense EC.B para monitoramento de quebra
- i.Sense:modul II para instalação no quadro de comando
- linhas de conexão
Componentes i.Cee para manutenção preditiva:
- i.Cee:plus Módulo II
- i.Cee LIVE Dashboard na rede local
- Módulo SMS: para alarmes sem conexão http
- sensores de desgaste
Você pode então adaptar o conjunto completo à sua aplicação individual na área de seleção. E se as opções sugeridas para o comprimento da esteira ou saliências do cabo não se encaixam exatamente, você também pode entrar em contato conosco diretamente a qualquer momento. Também ficaríamos felizes em personalizar o conjunto para você. Na área de download, você também encontrará todos os documentos necessários, como instruções de operação e montagem, assim como os principais recursos novamente:
- Monitoramento permanente das forças de push/pull por sensores i.Sense EC.P no driver
- Monitoramento da esteira porta cabos para quebra (i.Sense EC.B)
- Avaliação dos dados do sensor no módulo
- Informações ultrarápidas para SPS / PLC em caso de eventos incomuns
- Cálculo da vida útil com base no uso real (determinado por sensores de desgaste)
- gerenciamento de manutenção
- Alerta SMS

Você pode conferir tudo isso aqui: Diretamente de nosso site!