Montagem 98% mais rápida? Conheça os novos mancais bipartidos da linha igubal®
Gabriel Volpato | 18th novembro 2025
Quando se fala em manutenção industrial, cada minuto conta. Em muitos casos, o tempo gasto na troca de um simples rolamento pode significar horas de parada de máquina, perda de produtividade e custos elevados.

Foi pensando nesse desafio que a igus desenvolveu os novos mancais bipartidos da linha igubal, projetados para simplificar o processo de manutenção e reduzir o tempo de intervenção em até 98% quando comparados aos mancais convencionais.
Mais do que uma inovação em design, essa solução oferece vantagens que unem agilidade, sustentabilidade e durabilidade, trazendo ganhos diretos para diferentes setores, como transportadores industriais, máquinas de injeção e estruturas modulares!
Rolamentos convencionais vs. mancais bipartidos igubal
1. Montagem rápida e sem desmontagens complexas
❌ Convencional: exige desmontagem do eixo e de componentes adjacentes, aumentando tempo e risco de falhas.
✅ Bipartido igubal®: instalação ou substituição em segundos, sem desmontar o eixo.
2. Eliminação da necessidade de lubrificação
❌ Convencional: graxa ou óleo precisam ser aplicados regularmente.
✅ Bipartido igubal®: polímeros de alto desempenho autolubrificantes, sem necessidade de graxa.
3. Facilidade em espaços confinados
❌ Convencional: difícil instalação em áreas de acesso limitado.
✅ Bipartido igubal®: projetado para ser montado e trocado até em locais apertados.
4. Redução de falhas recorrentes
❌ Convencional: vulnerável a poeira, corrosão e umidade.
✅ Bipartido igubal®: resistente a ambientes agressivos, reduzindo intervenções futuras.
5. Compatibilidade com rótulas de substituição
❌ Convencional: a troca muitas vezes exige adaptações.
✅ Bipartido igubal®: compatível com rótulas JEM, facilitando a transição sem ajustes extras.
Exemplo prático: esteira transportadora
Em uma situação real de manutenção, como em uma esteira transportadora, a substituição pode ser trabalhosa e demorada:
- Parar a esteira.
- Desmontar o eixo.
- Remover o rolamento antigo.
- Lubrificar e instalar o novo rolamento.
- Montar tudo de novo.
⏱️ Tempo estimado: 2 a 3 horas.
No mesmo cenário, com os mancais bipartidos igubal, o processo se torna muito mais simples e rápido:
- Parar a esteira.
- Substituir o mancal diretamente, sem desmontar o eixo.
- Reiniciar a operação.
⏱️ Tempo estimado: menos de 1 minuto!
Na demonstração abaixo, Marcelo Fialkowski, especialista em mancais, apresenta como esse processo pode ser realizado em poucos segundos!
Quer saber como aplicar essa solução na sua operação? Fale com um especialista da igus e descubra o próximo passo da manutenção inteligente!