micro flizz® – alternativa econômica e segura para sistemas de barramento
Miriam Araldi | 7th outubro 2021

Espaços compactos estreitos e movimento rápido em pistas, como em unidades de armazenamento e recuperação, são cenários comuns de uso para sistemas de barramento. Por isso, para poder fornecer não só energia, mas também dados, fluidos e ar simultaneamente nas direções horizontal e vertical, a igus desenvolveu o sistema de fornecimento de energia micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento.

O sistema consiste em uma esteira porta cabos de plástico que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos de controle, dados e motor chainflex altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode guiar tubos, assim como cabo de fibra ótica com taxas de dados de até 10 GBit/s.
A inovação em plásticos inteligentes detecta alterações nas características de transmissão do cabo com antecedência e fornece informações oportunas sobre uma substituição essencial. Portanto, a manutenção é planejada com antecedência, evitando um desligamento inesperado.
Vantagens micro flizz® para o sistema de barramento:
- Fácil de limpar
- Silencioso, isento de manutenção e fácil de instalar
- Velocidades de operação de até 6m/s em aplicações de alta aceleração
- Cursos até 100m
- Pode ser instalado horizontalmente e verticalmente
- Pouco espaço necessário
- Tecnologia isense CF.D opcional para monitoramento de cabos de bus
- Também disponível com esteira porta cabos ESD condutora
Exemplo de aplicação: Máquinas de irrigação

O micro flizz – a alternativa aos sistemas de barramento – é usado na ferramenta multifuncional “Hummingbird” (“beija-flor”) na indústria agrícola para a irrigação e no fornecimento de fertilizantes nos campos. Cabos de fibra ótica, cabos bus, cabos de controle e tubos são guiados em um sistema completo.
As esteiras porta cabos encaixam firmemente nas guias através de abas que dobram para dentro no interior do elo.
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/micro-flizz-vs-busbar