Materiais universais iglidur® – Confira as especificações!
Miriam Araldi | 28th fevereiro 2024

Os materiais universais são materiais iglidur® que, sob condições normais (temperatura, substâncias nocivas, etc.), podem ser usados quase universalmente. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem desempenho excelente em quase todas as disciplinas técnicas. O iglidur® GLW é especialmente adequado para soluções em grandes lotes. O iglidur® P e iglidur® K têm um potencial semelhante ao iglidur® G aliado a uma absorção de umidade significativamente reduzida, o que é vantajoso para uso em ambientes molhados.
Como todos os materiais iglidur®, os materiais universais têm as seguintes especificações:
🔸Isenção de lubrificação e de manutenção
🔸Muito leves
🔸Boa relação custo-benefício
🔸Cálculo de vida útil
Materiais iglidur®
iglidur® G – excelente relação custo-benefício

- O material de bucha autolubrificante iglidur® mais popular em todo o mundo
- resistência ao desgaste
- Ristência à poeira e à sujeira
- Muito econômicos

- Vida útil duas vezes mais longa para cargas altas
- Até 4 vezes menos desgaste com cargas reduzidas
- Temperatura de operação contínua +180 °C, montagem à pressão até +120 °C (iglidur® G: até +80 °C) 50 %
- Absorção de umidade reduzida em 50 %
iglidur® M250 – o material universal robusto de acordo com a DIN ISO 2795

- O material universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações
- Resistente a pressão nas extremidades
- Elevada resistência a impactos
iglidur® P210 – o especialista em aplicações pivotantes, de rolamento e outras mais

- Especialista em aplicações pivotantes, de rolamento e outras mais
- Extremamente resistente ao desgaste, especialmente até 20 MPa em aplicações pivotantes
- Versátil: bom desempenho em diversos eixos diferentes
- Bom com cargas nas extremidades
iglidur® P – o material universal econômico para aplicações externas

- Sem absorção de umidade mesmo com alta umidade ambiente
- Baixa absorção de água
- Baixas taxas de desgaste
- Resistente a cargas altas
iglidur® K – versátil e econômico

- Versátil e econômico para temperaturas médias
- Baixa absorção de umidade
- Resistentes ao desgaste
- Muito econômicos
- Livre de lubrificação e manutenção
iglidur® GLW | material Econômico para grandes quantidades

- Aplicações com cargas estáticas
- Muito econômicos
- Resistente à sujeira
- Resistente a vibrações
iglidur® P230 – perfil de especificação bem equilibrado a preço baixo

- Boa resistência ao desgaste
- Alta resistência a meios
- Muito econômico
- Para cargas baixas e médias
- Para aplicações com valores baixos de pv
A bucha mais econômica que funciona!
Buchas autolubrificantes em polímero não necessitam de lubrificantes adicionais. Portanto, dispensam manutenção e representam uma alternativa altamente econômica à bucha metálica.
Gostou? Acesso o nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/buchas-autolubrificantes-buchas-iglidur