Materiais iglidur® e suas especificações! Qual escolher?  – igus Blog Brasil

Materiais iglidur® e suas especificações! Qual escolher? 

Miriam Araldi | 29th setembro 2022

As buchas autolubrificantes iglidur® não são apenas econômicas, mas também livres de manutenção, livres de lubrificação e versáteis. Elas estão disponíveis em estoque ou como um componente feito sob medida – sem quantidade mínima de pedido! Por mais de 30 anos, a igus® tem fabricado buchas autolubrificantes a partir de polímeros de alto desempenho compatíveis com a RoHS enquanto desenvolve novos materiais.

Qual opção escolher?

Quanto mais precisamente você conhecer os requisitos para a bucha ou componente desejado, mais fácil será encontrar o material iglidur® certo.

Descubra o material certo com a ajuda do sistema especializado iglidur. As nossas ferramentas oferecem-lhe soluções de forma a que você obter os produtos mais indicados de forma rápida e fácil. Oferecemos-lhe uma grande variedade de ferramentas de configuração e cálculo confiáveis. Reduza os seus custos de processo com as nossas ferramentas online e muitos outros serviços úteis online.

Tipos de Materiais:

Materiais resistentes:

Desgaste muito baixo ou, em outras palavras, uma vida útil longa. Os materiais para operação contínua, tais como iglidur® J e iglidur® W300, caracterizam-se por taxas de desgaste muito baixas, o que significa uma vida útil longa.

Temperaturas elevadas:

Especialistas de alta temperatura para temperaturas de operação contínua de até +250 °C (exceção: iglidur® V400 com +200 °C).

Alta resistência a meios:

Quase no mesmo nível dos materiais de temperatura elevada iglidur® em termos de temperatura, a “família iglidur® H” é caracterizada por uma alta resistência a substâncias nocivas e uma ampla gama de aplicações em áreas molhadas.

Contato com alimentos:

Os materiais iglidur® estão mais em casa quando componentes não são lubrificados e a higiene máxima é necessária. Este grupo inclui materiais em conformidade com FDA para as mais variadas condições de operação em termos de umidade e de temperatura.


Carga alta:

Os materiais iglidur® para altas cargas combinam alta resistência ao desgaste com a habilidade de resistir a altas cargas (estáticas), impactos e cargas nas extremidades. Com essas propriedades todos têm as suas próprias forças especiais.

Aplicações especiais:

Este grupo reúne os materiais iglidur® para casos muito especiais. Se o material correto não foi encontrado nos outros grupos de materiais, é possível encontrá-lo aqui.

Solicite uma amostra!

Veja você mesmo a qualidade dos nossos produtos! Caixinha com buchas autolubrificantes dos mais importantes materiais iglidur.

Maior laboratório de testes do setor!

Realizamos testes para que você não precise ter dúvidas. Descubra como as buchas autolubrificantes em polímero iglidur® e outros produtos são testados no maior laboratório de testes da indústria.

Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/buchas-autolubrificantes-buchas-iglidur

Entre em contato conosco: marketing@igus.com.br

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.