Máquinas para pedra – Componentes igus® para os sistemas de corte e polimento!
Miriam Araldi | 21st dezembro 2022
A indústria de processamento de pedra requer máquinas e equipamentos de alta qualidade na operação. Por se tratar de um processo robusto e com altas cargas, nos sistemas de corte e polimento, é indispensável o uso de componentes de alta qualidade e que sejam duráveis.
Como a igus® pode ajudar aumentando a tecnologia dos equipamentos?

Além de eliminar o uso de lubrificantes (que por muitas vezes fazem o pó e a sujidade grudar na graxa e acarretar em travamentos), os componentes igus® são resistentes a corrosão, altas temperaturas e capacidade para operações contínuas em ambientes que possuem contato direto com poeiras e sujeiras. Além de tudo, todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus®, o maior desta indústria, sob condições reais, para verificação e do desgaste e da vida útil. Isso permite a determinação precisa da vida útil dos produtos. Facilitando manutenções preventivas e justificando a substituição para o uso desses componentes, que duram muito mais!
Onde e quais produtos igus são utilizáveis na indústria? Confira!

A linha de buchas iglidur® X são mais duráveis do que os rolamentos de metal, já que ambas foram testadas nos trituradores de pedra.
Buchas de plástico agora são projetadas para elevarem-se em alta velocidade e resistência, temperaturas extremas, produtos químicos cáusticos, e uma ampla gama de outros requisitos de aplicação e fatores ambientais. Uma variedade de testes em nosso laboratório garantem uma rápida seleção do material adequado, adaptado à aplicação específica e ao meio usado — o iglidur® X como especialista em altas temperaturas e produtos químicos podem ser selecionados como padrão. Clique e confira um material bem interessante sobre “Buchas em polímero substituem com vantagens buchas metálicas”.

A linha de buchas iglidur® J4, é uma ótima opção para implementar nas rodas guia da serra de pedra inclinável, que são utilizadas para para cortar mármore.
Tecnologia linear – guias lineares

Com a seleção pessoal de peças individuais de alta qualidade, cada sistema linear pode ser adaptado à necessidades individuais. Mudar para um sistema deslizante pode reduzir os custos de funcionamento e melhorar muito a tecnologia, resultando em um funcionamento suave e uma longa vida útil.
As guias lineares “drylin R®” da igus são baseadas em polímeros altamente resistentes ao desgaste desenvolvidos especialmente para tecnologia linear. As películas deslizantes padrão são feitas de material “iglidur J®” para excelentes coeficientes de atrito deslizante, as películas deslizantes de alta temperatura feitas de “iglidur X®” garantem o uso com uma temperatura de aplicação de longo prazo de até 250°C. Clique e confira o material completo sobre “guias lineares drylin®”!
Outras opções de produtos

Além da linha mecânica, onde os componentes são aplicados no desenvolvimento/fabricação, a igus também fornece soluções para linha elétrica, onde o foco é manutenção das máquinas. Com o uso das esteiras porta cabos, é possível manter uma operação contínua e livre de falhas, sendo assim, livre de paradas não planejadas para manutenção nas linhas.
Sistema de esteiras porta cabos – linha E4, ideal para usos de serviço pesado!

A linha de esteiras E4 original (série 4040) foi desenvolvida para funcionar de forma suave e eficaz de lado, sem suporte, e para combater ambientes excepcionalmente sujos ou hostis.
São vários os tipos de aplicações que podem utilizar a linha E4, entre elas, a indústria que trabalha com máquinas de corte de pedra.

Além de cabos, o sistema também pode guiar mangueiras, cabos bus, cabos de fibra ótica etc. Isto é único na indústria. Conheça a linha chainflex® da igus – linha de cabos elétricos para aplicações que trabalham com movimentação!
Acesse nosso site e confira nossa linha completa: https://www.igus.com.br/