Mancais sem necessidade de lubrificação para aplicações em painéis solares
Rebeca Tarragô | 21st agosto 2024
Novo mancal pillow block econômico e livre de manutenção para aplicações de painéis solares móveis, ou também conhecidos como trackers solares.

Como vocês sabem, somos especialistas em componentes feitos em polímero próprios para aplicações com movimentação, pensando sempre em otimizar diferentes aplicações, em diferentes indústrias, seguimos lançando e otimizando diversas linhas de produtos para melhor atender as aplicações de nossos clientes.
Para o setor de energia solar …
Na linha de mancais lançamos uma versão otimizada do nosso bem-sucedido mancal pillow block igubal ESQM para módulos/rastreadores solares. O ESQM 2.0 é uma solução livre de lubrificação e manutenção, ideal para o suporte seguro de rastreadores solares conforme a posição do sol. Com um design fino, nossos clientes podem economizar espaço de instalação e continuar a contar com uma solução de mancal comprovada, feita de plásticos de alto desempenho resistentes a UV.

Para permitir que os painéis solares gerem energia de forma eficiente, os operadores de parques solares dependem de módulos móveis que se ajustam automaticamente para ficarem voltados para o sol. Os mancais igubal ESQM da igus têm sido usados com sucesso há 15 anos para montar esses módulos. Esse mancal é feito de plástico de alto desempenho e consiste em um alojamento dividido e duas meias conchas esféricas para facilitar a instalação. Um perfil quadrado é fixado ao compartimento, que serve de suporte para os módulos solares.

A meia concha esférica permite uma compensação angular de até 9° e uma alta capacidade de carga radial de até 50kN. “Mantemos contato com nossos clientes que usam nossos produtos em parques solares em todo o mundo. Estamos muito interessados em descobrir como os usuários se dão com os produtos e onde podemos otimizá-los ainda mais. Agora desenvolvemos o ESQM 2.0 por meio desse compartilhamento de informações,” diz Richard Won, Gerente do Setor Solar da igus GmbH.
O design “slim” economiza espaço e facilita a instalação
O ESQM 2.0 é baseado em um novo design. As metades das esferas agora têm um formato de U com uma ranhura integrada, de modo que os cabos também podem ser guiados através do mancal. Dois pequenos pinos sob o alojamento garantem uma instalação fácil e sem deslizamento, também graças ao alojamento bipartido testado e aprovado. O design mais fino não apenas economiza material, mas também oferece espaço adicional para instalação em altura. Uma travessa extensora de chapa metálica, que pode ser facilmente montada sobre a esfera, garante que ela seja mantida com segurança no compartimento. “Também contamos com nossos polímeros recém-desenvolvidos e extremamente resistentes a raios UV para os materiais que usamos,” diz Won. Como acontece com todos os plásticos da igus, os usuários de parques solares podem dispensar completamente a lubrificação e a manutenção. Lubrificantes sólidos integrados ao plástico garantem a operação suave e seca do mancal. Isso resulta em uma imensa economia de tempo e de custos: a cada ano, são gastos US$ 240 bilhões somente em lubrificação em todos os setores do mundo. Além disso, há custos de manutenção associados de pelo menos US$ 200 bilhões. Apesar disso, as falhas ocorrem repetidamente devido à lubrificação insuficiente, totalizando US$ 750 bilhões. O uso de componentes igus sem lubrificação reduz, portanto, os custos de manutenção, economizando recursos humanos em tempos de escassez de mão de obra qualificada e protegendo o meio ambiente. Não há risco de infiltração de óleo lubrificante ou graxa no solo dos espaços abertos nos quais os parques solares estão localizados. “Com o ESQM 2.0, conseguimos otimizar ainda mais nosso já excelente ESQM para oferecer aos clientes a solução perfeita para suas aplicações de rastreadores solares. Como seu antecessor, ele tem uma garantia funcional de 25 anos,” explica Won.
Saiba mais sobre nossas soluções para o setor de energia solar: https://www.igus.com.br/info/energia-solar