Mancais axiais igus® feitos em polímero
Miriam Araldi | 7th julho 2021

As propriedades especiais dos mancais axiais iglidur PRT permitem uma ampla variedade de aplicações. Ideal para ambientes onde possui corrosão e cargas elevadas.
O que diferencia os mancais axiais da igus® dos de outros fabricantes é o princípio do kit modular: com diversos acessórios, como anéis espaçadores, elementos deslizantes universais e pinos de acionamento, é possível personalizar qualquer conjunto pré-montado.

Os mancais axiais PRT são juntas rotativas prontas para instalar e obter um funcionamento livre de lubrificantes. A construção não é baseada em esferas ou roletes metálicos, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção feitos de materiais iglidur® tribologicamente otimizados e comprovados em combinação com mancais leves feitos de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Os materiais iglidur® podem ser empregados universalmente e permitem o uso em aplicações que envolvam altas temperaturas, umidade ou contato com produtos químicos, assim como na indústria de alimentos.
Como encontrar o mancal PRT adequado para sua aplicação?

Ao inserir apenas alguns parâmetros relacionados ao espaço de instalação, carga, velocidade e ambiente, você pode configurar o sistema de giro apropriado para sua aplicação e, na mesma etapa, receber uma declaração confiável sobre a vida útil esperada do mancal axial. Para uso em juntas de robôs, oferecemos mancais axiais completos com acionamento, em diversos tamanhos e modelos. https://www.igus.com.br/info/slewing-ring-expert-system
Quais as vantagens?
- 100% livres de manutenção e de lubrificação
- Resistentes à corrosão e higiênicos
- Resistentes ao desgaste
- Resistentes à sujeira, poeira e umidade
- Construção muito compacta
- Robustos
- Econômicos
- Prontos para instalar & fáceis de montar
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/slewing-ring-slewing-ring-bearings-overview