Laboratório igus® – Áreas de testes ao ar livre!
Miriam Araldi | 12th abril 2024
Testamos em condições reais e em todos os climas!
Aumentar a tecnologia, Reduzir custos – fabricamos nossos materiais e produtos de acordo com esse lema. Eles oferecem uma longa vida útil, o que aumenta o tempo de operação de suas máquinas e aplicações, elimina o trabalho de manutenção e reduz os custos. Nossos engenheiros consideram a qualidade e a segurança da peça (ou seja, a resiliência e a vida útil da peça) como critérios importantes no desenvolvimento. Cada produto igus é testado minuciosamente antes de ser disponibilizado para venda. Para este fim, temos operado nosso próprio laboratório de testes desde 1985.
O que é testado?
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².
O que acontece aos dados de teste?
O uso de dados de teste não finaliza após o desenvolvimento. Através das nossas ferramentas online, a eficiência econômica e a segurança de nossos produtos podem ser determinadas de forma rápida e muito fácil on-line, 24 horas por dia. Isso significa um alto grau de transparência para nossos clientes e permite que eles encontrem a solução mais econômica e funcional para seus problemas.
Áreas de testes ao ar livre
Aqui, testamos nossos sistemas de esteira porta cabos quanto à sua adequação em várias aplicações externas, tanto horizontalmente em cursos longos quanto verticalmente em torres de teste. No carregador frontal e no equipamento de teste fotovoltaico, descobrimos se nossas buchas podem ser usadas no setor agrícola, no setor de máquinas de construção e no negócio de energia solar.
Plataformas de teste para produtos de tecnologia de buchas
Dados do teste de carregador frontal
Usamos esse equipamento de teste front-loader para testar várias combinações de eixos de buchas autolubrificantes para o setor de máquinas agrícolas e de construção em condições realistas. Diferentes combinações podem ser testadas em comparação direta para cada exame.
Equipamento de teste para mancais solares
A vida útil, a resistência ao desgaste e a capacidade de carga dos mancais ESQM igubal para módulos solares foram examinados sob cargas reais da sequência de movimento diário, simulada em um lapso de tempo. O número de movimentos alcançados sob uma carga de 1,5 toneladas correspondeu a uma vida útil de 72 anos.
Equipamentos de teste para esteiras e cabos
Distância de teste para cursos longos
Em nossa pista de teste de m de comprimento para cadeias de energia, cursos de até 400m podem ser testadas. As esteiras podem ser movidas automaticamente a uma velocidade de até 8m/s e uma aceleração de 2m/s2. No teste, testamos os produtos P4, 4040RHD, autoglide 5 e i.Sense – sistemas de monitoramento de condições.
Banco de testes para cabos hidráulicos
Medimos a vida útil de vários cabos hidráulicos numa pista de teste de 25m de comprimento. Eles são guiados em um E4 série e-chain, que se move com uma aceleração de 1m/s2 e uma velocidade de 1m/s.
Quantos testes são realizados no laboratório de testes?
Anualmente, um grande número de testes e análises de materiais é realizado nas diversas instalações de teste:
- Com um total de mais de 15.000 testes, cerca de 4.000 para esteiras porta cabos e-chains® e cabos chainflex® e cerca de 11.000 para a tecnologia dry-tech (rotação, oscilação, linearidade, acabamento, aquecimento, submersão em água, etc.)
- 450 equipamento de teste para buchas
- 10 bilhões de ciclos em esteiras porta cabos
- 3.500 cabos testados
- 400 análises específicas para clientes

Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/