Inovação em Movimento: Descubra a Série E4.1 de Esteiras Porta Cabos da igus!
Rebeca Tarragô | 10th julho 2023

As esteiras porta cabos desempenham um papel fundamental na proteção e no gerenciamento de cabos e mangueiras em sistemas de movimento. A igus, como líder global em soluções para aplicações com movimentação, tem em seu portfólio de produtos, a série E4.1 de esteiras porta cabos. Combinando inovação, durabilidade e design ergonômico, a série E4.1 oferece uma solução confiável e eficiente para uma ampla gama de aplicações industriais.
O sistema E4.1 combina todos os benefícios de seus três antecessores na linha E4. As esteiras porta cabos E4.1 oferecem maior estabilidade com as mesmas dimensões ou menores, enquanto quase todos os acessórios e suportes de montagem são os mesmos. Com os modelos de esteira E4.1 da igus®, a vida útil da sua aplicação pode ser aumentada e os custos significativamente reduzidos.
Design Ergonômico e Flexibilidade

Uma das principais características da série E4.1 é o seu design ergonômico. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado para garantir a facilidade de instalação e manutenção, além de garantir a máxima proteção dos cabos. Com um sistema de abertura lateral patenteado, as esteiras E4.1 permitem uma rápida inserção e substituição dos cabos, reduzindo significativamente o tempo de inatividade.

Além disso, a série E4.1 oferece uma flexibilidade excepcional. As seções modulares podem ser combinadas de várias maneiras para atender às necessidades específicas de cada aplicação. Isso significa que as esteiras porta cabos podem ser facilmente adaptadas a diferentes espaços e requisitos de roteamento de cabos.
Durabilidade e Confiabilidade

A igus é conhecida por sua dedicação à qualidade e durabilidade de seus produtos, e a série E4.1 não é exceção. As esteiras são fabricadas com materiais de alta resistência ao desgaste, como polímeros de alto desempenho, que garantem uma longa vida útil mesmo em ambientes industriais adversos. Além disso, a série E4.1 é resistente a óleo, produtos químicos e temperaturas extremas, o que a torna adequada para uma ampla variedade de aplicações.
A igus também projetou a série E4.1 com atenção especial aos detalhes que afetam a confiabilidade do sistema. A redução do atrito entre as esteiras e os cabos minimiza o desgaste e prolonga a vida útil de ambos. Além disso, os esforços de pesquisa e desenvolvimento da igus resultaram em um sistema de travamento inovador que evita aberturas indesejadas das esteiras, proporcionando proteção adicional aos cabos.
Aplicações Versáteis

A série E4.1 da igus oferece uma ampla gama de modelos para atender a diferentes requisitos de aplicação. Desde esteiras para uso geral até modelos específicos para aplicações em energia solar, robótica e sistemas automatizados, a série E4.1 tem uma solução para quase todas as necessidades industriais.
Seja em máquinas-ferramenta, equipamentos de manuseio de materiais ou sistemas de automação, a série E4.1 proporciona uma solução confiável e de baixa manutenção para o gerenciamento de cabos e mangueiras.
Para saber mais sobre essa série, acesse: https://www.igus.com.br/info/energy-chains-e41-overview
Ou entre em contato conosco, ficaremos muito felizes em lhe auxiliar! vendas@igus.com.br