Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus – igus Blog Brasil

Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus

Miriam Araldi | 23rd outubro 2024

Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos.

Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na DESINA e se estabeleceu além das máquinas-ferramenta. Seu trabalho é sinal de feedback do sistema do codificador para o conversor de frequência. Ele também é chamado de cabo taqueômetro ou cabo codificador. Ele contém muitos núcleos de dados para transmissão de sinal. Os vários sinais gerados pelo codificador angular mapeiam o movimento exato do motor e são transmitidos junto com esse movimento. Como regra geral, não apenas os dados do sistema codificador são transportados no cabo, mas também o fornecimento do codificador é realizado.

Diferenças estruturais por fabricante

Existem vários fabricantes de sistemas de medição no mercado. Os elementos de design eletricamente idênticos também destacam as diferenças entre os fabricantes. As combinações de seções transversais do núcleo, identificações de condutores e blindagens de elementos variam muito de fabricante para fabricante.

Por que escolher cabos de encoder/resolver igus para seu projeto?

Prezamos muito pela qualidade e excelência dos nossos produtos. Por isso, combinamos os elementos importantes, como a jaqueta externa, blindagem, revestimento interno e muito mais, com o movimento na esteira articulada. Isso nos permite otimizar a durabilidade.

Revestimento interno – Por que é importante?

Nosso revestimento interno, localizada entre a estrutura central e a blindagem, nos dá um detalhe de design exclusivo para nossos cabos de alta qualidade. Ele protege e guia núcleos sensíveis e suporta a blindagem. Ambas as funções são extremamente importantes tanto em cursos longos quanto em pequenos raios de curvatura, que é exatamente onde o cabo está sujeito às forças mais extremas.

Vantagens para utilizar nossa linha de cabos chainflex®

  • Garantia de até 4 anos 
  • Calcule a vida útil on-line e reduza os tempos de inatividade
  • Até 25% mais barato que um cabo PUR graças à capa externa de PVC
  • Sem taxas de corte, sobretaxas de quantidade mínima ou custos de embalagem 
  • Cabos para qualquer tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
  • Opção de cabos montados com conectores readycable personalizados
  • Disponíveis em estoque

DriveCliq — o padrão Siemens

Drive Cliq é uma interface de codificador digital da Siemens. O padrão se tornou disponível publicamente e pode ser usado por outros fabricantes. Ao contrário dos codificadores rotativos comumente usados em gerações anteriores, este sistema de codificador é equipado com um elemento Ethernet CAT5 e dois núcleos de alimentação espessos. O nosso cabo Drive Cliq pronto para conectar consiste em um cabo de dados chainflex® de alta qualidade e o conector plug-in Y-Con 40 PP da Yamaichi.

Recurso especial do conector plug-in

Outra característica especial deste cabo de dados combinado com o Yamaichi Y-Con 40 PP é que a especificação RJ45 também inclui dois contatos adicionais totalmente integrados para a fonte de alimentação. Isso significa que o conector de encaixe industrial para Industrial Ethernet, Profinet e fieldbus pode transmitir de forma confiável até 3,1 A sem uma fonte de alimentação adicional.  

Exemplo de aplicação

Nossos cabos são conhecidos pela sua durabilidade e resistência a condições adversas, como contaminação por óleo e ambientes industriais severos.

Por exemplo, a série chainflex® CF211 é uma ótima opção para ambientes secos e de média exigência. Com capa externa de PVC, oferecem alta resistência à flexão e à abrasão, sendo até 25% mais baratos que os cabos de PUR.

  • Para armazéns automáticos verticais e manipuladores, centros de maquinação/indústria de embalagens, manuseamento de materiais, pontes e gruas interiores, processamento de madeira/pedra.

Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/unharnessed-cables-measuring-system-cables-chainflex

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.