Incorpore plásticos inteligentes da igus® em sua linha de produção e evite paradas na sua linha de produção
Nayara Espinaci | 8th setembro 2023

Diversas indústrias enfrentam vários desafios, incluindo linhas de produção complexas e paradas não planejadas que podem resultar em tempo de inatividade dispendioso. Essas interrupções podem ocorrer devido a vários fatores, como falhas de equipamentos, problemas de abastecimento, erros humanos ou até mesmo desastres naturais. O tempo de inatividade não planejado pode levar a perdas financeiras significativas, impactar a reputação da empresa e afetar a satisfação do cliente. Portanto, é essencial que as indústrias implementem medidas de prevenção e mitigação de riscos para minimizar essas paradas e garantir a eficiência contínua da produção.
E a igus® tem a solução ideal para seus problemas, pois com a indústria 4.0, você não precisa se preocupar com pausas imprevistas na produção! Os sistemas de esteiras porta cabos e-chains®, cabos elétricos flexíveis chainflex® e buchas autolubrificantes da igus® já conhecidos pela qualidade, resistência e economia, podem ser equipados com sensores inteligentes e utilizados com softwares necessários para minimizar o tempo de inatividade não planejado e criar uma operação de fábrica excepcional!

Conheça os dois tipos de sistemas que a igus® fornece! – Monitoramento de condição (i.Sense) e manutenção preditiva (i.Cee).
Qual sistema inteligente você deve adquirir para evitar paradas não planejadas?
Ambas as opções de plástico inteligente fornecem soluções para evitar paradas não planejadas de sua linha de produção, no entanto, dependendo de seus requisitos específicos, existem diferentes características fornecidas pelo i.Sense ou i.Cee para diferentes cenários e soluções.
Confira abaixo:
Monitoramento de condição (i.Sense)

O monitoramento de condicionamento na igus®, também conhecido como i.Sense , é um registro regular ou permanente da condição da máquina usando sensores que medem e analisam parâmetros físicos, como vibração, temperatura e posição/proximidade. O sensor alerta você se um dos valores estiver fora de seu limite, permitindo que você sugira alternativas ou corrija o problema antes que a produção seja pausada.
O uso desse sistema é aconselhado se você deseja ter uma função de desligamento para seu sistema de fornecimento de energia para evitar uma falha ou se está tentando evitar software para monitorar seu fornecimento de energia. O i.Sense também fornece um relatório de status se você precisar de um aviso de anormalidades da máquina que podem resultar na interrupção da produção.
Manutenção preditiva (i.Cee)

A manutenção preditiva ou i.Cee, é o próximo passo de desenvolvimento do monitoramento de condição. É um sistema que calcula o tempo ideal para manutenção, bem como determina as melhores soluções de manutenção com os produtos igus®.
O uso desse sistema é recomendado se você deseja transformar produtos de estoque em produtos inteligentes, conhecer a vida útil atual dos componentes igus® e quando eles precisam de manutenção. O i.Cee também é aconselhado quando se deseja evitar riscos de parada não programada da máquina.

Ainda não considerou a conversão para a tecnologia de plásticos inteligentes, mas gostaria de obter mais informações sobre como evitar paradas não planejadas com a igus®? Entre contato com um especialista agora mesmo.