igus:bike pelo mundo – o tour começou!
Rebeca Tarragô | 26th novembro 2024

A contagem começou… e a igus:bike saiu da nova fábrica da igus em Colônia, onde passará os próximos 12 meses rodando pelo mundo!

O primeiro dia do Tour!
Na primeira etapa, a equipe da igus teve uma companhia espontânea e animada. Um jornalista de uma emissora de TV, impressionado com o ponto de partida, decidiu se juntar ao grupo em outra igus. Partindo da matriz, eles seguiram ao longo do Reno até a Catedral de Colônia. Após uma breve pausa, continuaram até o RheinKrake, onde encontraram Fabian Heinisch, gerente de projetos da KRAKE eV.
Trajeto off-road em Wahner Heide
No segundo dia, com clima seco e 15°C, partiram novamente da matriz em Colônia. Após 4 km, a equipe chegou à ARIS Stellantriebe GmbH, onde testaram os acionamentos lineares com fusos dryspin da igus, que já se destacam em aplicações industriais exigentes. Seguiram para Wahner Heide, uma reserva natural de terrenos variados, testando as qualidades off-road da igus:bike, e encerraram o percurso de 25 km em um lago no Königsforst.
Iniciando com o nascer do sol
O passeio começou às 6:00 da manhã, no Halde Hoheward, com vista para a região do Ruhr. A equipe desceu rapidamente pelo Canal Reno-Herne até a Veltins-Arena. Lá, a RHENAC GreenTec AG instalou um sistema de iluminação móvel, e as esteiras porta cabos da igus garantem a proteção dos cabos que controlam o campo retrátil, assegurando um movimento suave e eficiente, além de reduzir custos de manutenção e tempo de inatividade.