igus marca presença na feira FISPAL Tecnologia, feira voltada para a indústria de embalagem, bebidas e alimentos!
Rebeca Tarragô | 29th junho 2023

Estamos animados em participar da Feira Fispal Tecnologia deste ano, ondeestamos apresentando nossas principais soluções e produtos inovadores. Com um portfólio abrangente que abrange desde uma linha completa de produtos mecânicos, como buchas autolubrificantes, mancais em base polimérica, guias lineares e robôs de baixo custo, até soluções elétricas, como esteiras porta cabos em polímero, cabos especiais para uso móvel, conectores e sistemas completos de fornecimento de energia, levaremos muita inovação para otimizar aplicações de máquinas e equipamentos no setor de bebidas, alimentos e embalagens.
⏰ 📅 27 a 30 de Junho (de terça a sexta-feira).
De terça a quinta-feira – das 13h às 20h
Sexta-feira – das 13h às 18h no São Paulo Expo!

No nosso estande (F069) na feira, traremos nossas soluções mais destacadas para o setor, incluindo a linha de produtos “Blue Sky Thinking“. Essa linha, composta por produtos com coloração e material azul, foi especialmente desenvolvida para atender aos altos requisitos das aplicações na indústria alimentícia. Com vantagens como a eliminação da lubrificação, redução de custos com lubrificantes e tempo de manutenção, nossos produtos revolucionários possuem vida útil longa e calculável, garantida pelo laboratório de 4 mil m² da igus na Alemanha. Além disso, eles são livres de oxidação, possuem certificação FDA e são até 70% mais leves do que o aço.
Observamos um crescente interesse no mercado brasileiro por soluções autolubrificantes com foco na redução de custos. Graças a isso, temos experimentado um crescimento significativo em vendas e produção.

Outro destaque no nosso estande é a rótula de substituição esférica igubal JEM, uma alternativa confiável e de baixo custo para rótulas convencionais de metal. Fabricadas com polímero de engenharia de alta qualidade, essas rótulas são ideais para aplicações que exigem movimentos oscilantes ou rotativos. Com vida útil calculável e livre de lubrificação e manutenção, essa solução tem sido amplamente utilizada nas maiores linhas de produção do mercado, permitindo às empresas economizarem milhões de reais todos os anos.

Além disso, estaremos exibindo o nosso robô ReBeL, um dos robôs colaborativos mais leves do mercado, com cerca de 8 kg. Esse robô promete automatizar tarefas simples de forma rápida e eficiente, contribuindo para a chamada “Automação de Baixo Custo“. Com até seis graus de liberdade, carga útil de dois quilos e alcance de 90 centímetros, nossos robôs são fáceis de configurar e podem ser utilizados em diversas aplicações. Nossas engrenagens harmônicas feitas em polímero são livres de lubrificação, muito leves e com precisão angular imbatível.
Estamos ansiosos para receber os visitantes no nosso estande na Feira Fispal Tecnologia, onde nossa equipe estará à disposição para fornecer informações detalhadas sobre nossas soluções em polímero de engenharia e discutir como elas podem trazer benefícios significativos para as empresas.
Se você quer ficar por dentro das últimas novidades em movimentação, não deixe de passar pelo nosso estande na Fispal!
Confira abaixo mais informações e pontos de aplicações dos produtos igus no setor:
https://www.igus.com.br/info/industria-embalagem