iglidur® – Buchas autolubificantes projetadas para ambientes com altas temperaturas
Miriam Araldi | 11th setembro 2024
A utilização de produtos corretos em ambientes com altas temperaturas é crucial para garantir a eficiência, segurança e longevidade dos equipamentos industriais. Aqui estão alguns pontos importantes sobre essa questão:

Segurança dos trabalhadores
Produtos inadequados podem falhar sob altas temperaturas, levando a acidentes graves. Materiais que resistem ao calor ajudam a proteger os trabalhadores de queimaduras, explosões e outros riscos associados ao calor extremo.
Durabilidade dos equipamentos
Materiais e componentes projetados para suportar altas temperaturas têm maior durabilidade, reduzindo a frequência de substituições e reparos. Isso resulta em menor tempo de inatividade e maior produtividade.
Eficiência operacional
Produtos que mantêm suas propriedades em altas temperaturas garantem que os processos industriais funcionem de maneira eficiente. Isso inclui a manutenção da integridade estrutural, a condução adequada de calor e a lubrificação eficaz
Redução de custos
Embora os produtos especializados possam ter um custo inicial mais alto, eles frequentemente resultam em economia a longo prazo. A redução de falhas, manutenção e substituições diminui os custos operacionais e aumenta a vida útil dos equipamentos.
Conformidade com normas e regulamentações
Muitas indústrias são regulamentadas por normas que exigem o uso de materiais específicos para garantir a segurança e a eficiência. Utilizar os produtos corretos ajuda a garantir a conformidade com essas normas, evitando multas e sanções. Confira os certificados igus.
Buchas autolubrificantes igus® para operações em altas temperaturas

Com o intuito de garantir a qualidade e segurança nas indústrias, nós, igus®, oferecemos uma gama de produtos projetados especificamente para suportar condições extremas de calor.
O que esses materiais podem fazer?
Aqui se encontram nossa linha de buchas para para operações contínuas de até +250 °C (exceção: iglidur® V400 com +200 °C). Entretanto, o iglidur® X6 supera aqui o padrão iglidur® X em muitas aplicações rotativas e pivotantes. O iglidur® Z está estabelecido há muito tempo como padrão com taxas de desgaste extremamente baixas sob cargas e/ou temperaturas altas. O iglidur® V400 caracteriza-se como um solucionador de problemas em muitos casos especiais e o iglidur® UW500 é o especialista para líquidos quentes.
- Isenção de lubrificação e de manutenção
- Muito leves
- Ótimo custo-benefício
- Cálculo de vida útil
iglidur® X – o especialista com resistência a produtos químicos e a temperatura

- Até carga de estática de 150 MPa
- Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
- Resistência química universal
- Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
- Alta resistência à compressão
iglidur® X6 – o especialista para temperaturas elevadas até +250 °C

- Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
- Temperatura de funcionamento contínuo até +250 °C
- Até 50 % melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
- Alta resistência à compressão
iglidur® Z – vida útil extremamente longa sob condições extremas

- Resistente ao desgaste e resistente a impactos, mesmo sob cargas altas e temperaturas elevadas
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas altas
- Elevada resistência térmica
- Para aplicações extremamente pesadas
iglidur® V400 – para eixos maleáveis e altas temperaturas

- Excelente resistência ao desgaste com materiais de eixos macios e para temperaturas até +200 °C
- Boa resistência química
- Flexível
iglidur® HSD350 – o material universal adequado para a esterilização com vapor
iglidur® UW500 – para líquidos quentes

- Para uso debaixo d’água em altas temperaturas
- Para movimentos rápidos e constantes
- Isenção de lubrificação e de manutenção
Nossas soluções para operações em altas temperaturas são projetadas para aumentar a eficiência, reduzir a manutenção e prolongar a vida útil dos equipamentos. Com uma combinação de inovação e materiais de alta qualidade, nossos componentes são uma excelente opção para indústrias que enfrentam os desafios do calor extremo.
Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/buchas-autolubrificantes-buchas-iglidur