Guias lineares drylin® N – pequenas, de baixo perfil, flexíveis e econômicas!
Miriam Araldi | 6th abril 2023
A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de “deslizar em vez de rolar”. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus® podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.
Sistema drylin® N:
O pequeno sistema de guias lineares de perfil baixo drylin® N consiste em um trilho e um patim. Os patins deslizantes são fabricados a partir de um polímero de elevada performance.
Nossas guias foram desenvolvidas especialmente para aplicações com muito pouco espaço de instalação. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.
Guias lineares de perfil baixo
Guias de trilhos anodizados claro:

- Aparência prateada devido ao revestimento anodizado claro
- Robustas, enbdurecidas e resistentes
- Com ou sem furos
- 4 larguras de 17 mm a 80 mm
Guias lineares em trilhos anodizados preto:

- Superfície preta anti-refletora (Anti-Reflex)
- Ideal para gravação a laser
- Com ou sem furos
- 4 larguras de 17 mm a 80 mm
Carrinhos

- Tamanhos de instalação 17 e 27
- Capacidade de carga, estát.: 50 N
- Com pino roscado ou furo de passagem
- Tamanho de instalação 27 também como patim prismático

- Tamanhos de instalação: 27 e 40
- Capacidade de carga, estát.: 500 a 1.000 N
- Com pino roscado ou furo de passagem

- Tamanhos de instalação: 27, 40 e 80
- Capacidade de carga, estát.: 500 a 1000 N
- Com pino roscado ou furo de passagem
- Tamanho de instalação 80 com furo roscado
Por que optar pelo sistema de guias lineares de perfil baixo drylin® N?
Aplicações com tecnologia linear drylin® não precisa de uma única gota de óleo lubrificante . Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis. Uma vida útil mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.

Configurador drylin® N:

Com o especialista em guias lineares DryLin® você pode configurar uma guia linear de acordo com a sua aplicação específica e, ao mesmo tempo, calcular a sua vida útil. Depois, é só pedir a sua configuração online ou solicitar mais informações.
Guias igus®:
Saiba mais: https://www.igus.com.br/info/guias-lineares-drylin