Fitas deslizantes tribo-tape – Possibilidades ilimitadas de uso!
Miriam Araldi | 13th fevereiro 2024

A escolha da melhor fita autolubrificante tribo-tape para a sua aplicação dependerá de vários fatores específicos relacionados ao ambiente, aos materiais envolvidos e às condições operacionais.
Alguns aspectos a considerar ao selecionar a fita:
1. Requisitos de temperatura:
Verifique a faixa de temperatura em que a sua aplicação opera. Algumas fitas tribo-tape podem ser mais adequadas para ambientes de alta temperatura, enquanto outras são projetadas para operar em temperaturas mais baixas.
2. Condições ambientais:
Considere as condições ambientais em que a fita será utilizada, como exposição a umidade, produtos químicos ou partículas abrasivas. Escolha uma fita que seja resistente a esses elementos.
3. Necessidades de personalização:
Se sua aplicação requer características específicas de tamanho, espessura ou personalização, verifique se a fita escolhida atende a esses requisitos.
4. Normas e certificações:
Dependendo do setor industrial em que você opera, pode ser importante escolher uma fita que atenda a normas específicas ou tenha certificações relevantes, por exemplo, conformidade com a FDA.
Confira nossa linha completa e suas especificações:
Fita deslizante iglidur®, A160, mm – Clique aqui e saiba mais!

- Em conformidade com a FDA
- Baixo coeficiente de atrito
- Resistentes ao desgaste
- Facilmente cortada no tamanho necessário
- Disponível com adesivo em uma das faces
Fita deslizante iglidur®, V400, mm – Clique aqui e saiba mais!

- Extremamente resistente ao desgaste
- Boa resistência a diferentes meios
- Até +200 °C a longo prazo
- Facilmente cortada no tamanho necessário
- Disponível com adesivo em uma das faces
Fita deslizante iglidur®, B160, mm – Clique aqui e saiba mais!

- Baixo coeficiente de atrito
- Resistentes ao desgaste
- Disponível com adesivo em uma das faces
Fita deslizante iglidur®, W160, mm – Clique aqui e saiba mais!

- Aditivos estabilizadores de UV
- Baixo coeficiente de atrito
- Facilmente cortada no tamanho necessário
- Disponível com adesivo em uma das faces
Exemplo de aplicação:
Os suportes para tablets são feitos de peças de alumínio trabalhadas com precisão. Para uma rotação de 90°, as buchas devem ser resistentes ao desgaste, de baixa atrito e livres de manutenção. A fita deslizante autolubrificante tribo-tape iglidur® A160 cumpre todos estes requisitos.
Produzimos e cortamos o seu componente na forma e tamanho necessário!
Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/fita-autolubrificante-tribo-tape