Esteiras porta cabos igus® – Soluções personalizadas para requisitos especiais!
Miriam Araldi | 21st setembro 2023

Nossa linha de esteiras porta cabos também são vantajosas na utilização sob condições ambientais exigentes – sejam salas limpas, ambientes com muito pó, limalhas quentes ou químicos agressivos – para cada desafio existe uma solução na gama de esteiras.
Desde esteiras RX totalmente fechadas e sistemas de esteiras porta cabos com componentes pequenos, baixo ruído e vibrações reduzidas as esteiras e-skin elásticas para salas limpas ou sistemas de esteiras porta cabos compostos por materiais altamente desenvolvidos para diferentes classes de inflamabilidade.
Informações detalhadas sobre soluções para requisitos especiais:
Soluções para sala limpas – Esteiras testadas pelo IPA

- Testadas pelo IPA e confirmadas de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1
- Mais de 9.000 séries de esteiras porta cabos para aplicações em salas limpas, com certificação de classe ISO 1 a 5²
Soluções ESD condutoras – Usadas para evitar carga estática em processos de fabricação

- Prevenção de carga eletrostática inflamável
- Material ESD testado em mais de 10 milhões de ciclos
- Condutoras
Resistentes à sujeira – Esteiras para ambientes hostis

- Também eficazes contra limalhas quentes a até 850 °C
- Esteiras porta cabos fechadas com abertura à prova de poeira
- Ideias para transporte de material, máquinas de processamento de madeira, em todas as áreas com sujeira e aparas…
Para robôs e movimentos ao longo de todos os eixos

- Especialmente para robôs multieixos complexos
- Sistemas de esteiras porta cabos para os eixos 1 a 7
- Gama de cabos apropriados para torção
Para temperaturas extremas – contra limalhas quentes e calor

- Faixa de temperatura padrão de -40°C até +130°C
- Esteiras porta cabos HT especiais suportam temperaturas de até 850 °C
- Vida útil calculável sob condições de temperaturas extremas

- Sem corrosão graças a plásticos especiais
- Testada a resistência de inúmeros químicos
silenciosas e com vibrações reduzidas

- Redução do ruído devido ao freio acústico integrado
- Especialmente compartimentadas e livres de vibrações
- Opcionalmente com atenuação
Ferramentas online
Clique aqui e confira – Visão geral de todas as ferramentas on-line para esteiras porta cabos.
Desde a ideia até à configuração e simulação de vida útil. Gostaria de verificar o preço e o prazo de envio online? Baixar o arquivo CAD para a sua configuração personalizada? Tudo isto é possível sem custos ou registo. Encontre o seu produto e informações com a ferramenta da sua escolha.

Acesse nosso site: https://www.igus.com.br/