Esteira porta cabos igus® E4.350 vs esteira porta cabos de aço
Nayara Espinaci | 8th abril 2022

Ao projetar uma esteira porta cabos em uma aplicação na indústria de serviço pesado, existem vários parâmetros que precisam ser considerados. Também é importante entender por que certas esteiras são especificadas no estágio de design em detrimento de outras. Então, por que uma esteira porta cabos da igus® seria mais adequada do que uma esteira porta cabos de aço?
Tradicionalmente, muitas indústrias, como a de petróleo e gás têm favorecido as esteiras porta cabos de aço inoxidável. Isso se deve a uma série de fatores, incluindo a preferência histórica das esteiras de aço desde a construção das primeiras plataformas. Muitos retrofits foram realizados, com uma substituição semelhante, tornando as esteiras de aço a norma offshore.
Aqui estão alguns benefícios de por que uma esteira porta cabos igus® E4.350® pode ser mais adequada em relação a uma esteira tradicional de aço:
Com as esteiras porta cabos da igus®, não há apenas economia de custos do ponto de vista de compra, mas os clientes também economizam dinheiro aumentando a vida útil e a confiabilidade. A esteira porta cabos E4.350 reduz o tempo de inatividade, eliminando a necessidade de qualquer manutenção devido ao fato de suas partes móveis serem produzidas com polímeros autolubrificantes.
Às vezes, parece haver um equívoco comum na indústria, de que esteiras porta cabos maiores devem ser feitas de aço. A introdução da série E4.350 com seus elos laterais em polímero e travessas em aço inoxidável, significa que os clientes têm as propriedades livres de manutenção de uma esteira porta cabos igus®, juntamente com a rigidez que você esperaria de uma esteira de aço.

Custo-benefício – este é um benefício importante. A esteira igus® E4.350® pode ser até 50% mais econômica do que um equivalente em aço.
Resistente à corrosão – sendo predominantemente feito de um dos polímeros autolubrificantes da igus®, a esteira tem uma alta resistência à corrosão, o que aumenta a vida útil.

Em algumas aplicações na indústria de petróleo e gás, o peso é um fator crucial ao decidir quais produtos usar e usar uma esteira porta cabos da igus® pode economizar até 40% do peso do cliente em comparação com uma esteira de aço de tamanho equivalente.
Todas as esteiras porta cabos igus® são livres de manutenção e autolubrificantes, pelo que não é necessário lubrificá-las durante toda a sua vida útil. Ao contrário das esteiras de aço, que exigem lubrificação e, por sua vez, tempo e dinheiro adicionais na compra da lubrificação, assim como custos de mão de obra para lubrificação e manutenção das esteiras porta cabos.
Todas as esteiras porta cabos igus® estão disponíveis em material igumid ESD (descarga eletrostática) para ambientes perigosos. A documentação completa está disponível mediante solicitação.
Fácil montagem da esteira e separação interna. Esta é uma grande vantagem de uma esteira porta cabos da igus®. Todas as esteiras são projetadas tendo em mente a facilidade de montagem. Ao contrário das esteiras de aço, as esteiras porta cabos da igus® são construídas a partir de componentes prontos para uso. Para a série E4.350, a separação interna pode ser construída como um subconjunto, para garantir uma montagem rápida e fácil no mar.
As esteiras porta cabos igus® podem ser fornecidas pré-preenchidas com cabos e mangueiras, conhecidas como readychain®. Uma readychain® pode ter várias formas e formatos, desde cabos soltos dentro da esteira, até cabos com conectores fabricados pela igus®.
A igus® também oferece instalação completa ou suporte de instalação em todos os produtos, em qualquer lugar do mundo.
Há alguns grandes benefícios em mudar de aço para polímero, portanto, na fase de projeto, converse com nossos engenheiros e veja como a igus® pode economizar tempo e dinheiro!