Economize lubrificante, evite a contaminação e aumente a vida útil dos rolamentos de esferas
Rebeca Tarragô | 17th junho 2020
O lubrificante contaminado é uma das principais causas de danos em rolamentos e geralmente é um fator importante para o fim prematuro da vida útil do rolamento. Cerca de 70% das falhas nos rolamentos decorrem de problemas com lubrificantes, como contaminação no lubrificante (25%), lubrificante incorreto (20%) ou pouco lubrificante (14%).
Se um rolamento de esferas for operado em um ambiente limpo, ele só deverá falhar se a vida útil (calculada) estiver chegando ao fim. A contaminação do sistema tem um impacto significativo na vida útil dos rolamentos de esferas.
Partículas estranhas de muitas fontes possíveis contaminam os lubrificantes. Por exemplo, pequenas quantidades de poeira, sujeira ou depósitos contaminam tanto o óleo que o desgaste de um rolamento aumenta. O funcionamento da máquina é prejudicado ou a máquina para imediatamente, o que leva e implica em custos consideráveis. Quando se trata de parâmetros de contaminação, qualquer aumento no tamanho, concentração e dureza afetará o desgaste do rolamento.

A água é particularmente prejudicial e até líquidos à base de água, como misturas de água e glicol, podem causar contaminação. Isso porque até 1% de água no óleo pode ter um impacto negativo na vida útil do rolamento. Sem vedações de mancal adequadas, a umidade pode entrar no sistema e causar corrosão e até implicar em fragilização por hidrogênio nas microfissuras existentes . Tensões repetidas de deformação criam microfissuras adicionais, que dão à umidade a oportunidade de penetrar nas estruturas do material.
O lubrificante do rolamento deve estar limpo para garantir a confiabilidade ideal em termos de vida útil do rolamento de esferas, porque mesmo o melhor lubrificante disponível no mercado só pode salvar o rolamento se estiver livre de agentes contaminantes.
Rolamentos de esferas de plástico xiros da igus: 100% livre de lubrificantes

Você pode ver que existem alguns problemas com lubrificantes. Economize a relubrificação constante ou a busca cara pelo lubrificante certo . Nossos rolamentos de esferas de plástico xiros® são 100% isentos de lubrificantes e também garantem baixa manutenção e fácil operação em sua aplicação . Muitos clientes já se beneficiam da nossa “promessa de custo-baixo-vida-alta” e confiam nas muitas vantagens técnicas de nossos rolamentos de esferas de plástico em suas aplicações há anos.
Descubra agora as nossas inúmeras soluções de sistema
Texto adaptado.
Escrito por: Patrick Czaja