Descubra as bantagens das buchas autolubrificantes iglidur: Economia, durabilidade e manutenção zero
Rebeca Tarragô | 13th setembro 2024
As buchas autolubrificantes iglidur são componentes inovadores que oferecem uma série de benefícios para diversas aplicações industriais. Vamos explorar os conceitos fundamentais e as principais vantagens desses componentes de forma simples e clara.

O que são buchas autolubrificantes?
As buchas autolubrificantes são peças utilizadas em máquinas e equipamentos para reduzir o atrito entre partes móveis. Diferente das buchas tradicionais, que necessitam de lubrificação constante, as buchas autolubrificantes iglidur possuem lubrificantes sólidos incorporados em seu material. Isso significa que elas não precisam de lubrificação adicional durante sua vida útil.
Como funcionam?
Os materiais iglidur contêm milhões de lubrificantes sólidos distribuídos uniformemente. Durante o uso, esses lubrificantes são liberados em pequenas quantidades, garantindo que a superfície da bucha permaneça lubrificada. Esse processo contínuo elimina a necessidade de manutenção regular e evita problemas de lubrificação insuficiente.

Principais vantagens
- Isenção de lubrificação e manutenção
- ZERO Manutenção: Como as buchas iglidur são autolubrificantes, não há necessidade de adicionar lubrificantes periodicamente. Isso reduz significativamente o tempo e os custos de manutenção.
- Funcionamento limpo: Sem a necessidade de lubrificantes adicionais, as buchas iglidur evitam a contaminação do ambiente de trabalho e dos produtos finais.
- Redução de custos
- Economia significativa: As buchas iglidur são até 89% mais econômicas que as buchas de aço ou bronze.
- Sem quantidade mínima de pedido: As buchas iglidur estão disponíveis para compra em qualquer quantidade, desde pequenas até grandes volumes, sem exigência de pedido mínimo.
- Durabilidade e resistência
- Alta durabilidade: As buchas iglidur são projetadas para suportar condições extremas, incluindo altas temperaturas e produtos químicos agressivos. Isso as torna ideais para aplicações em ambientes desafiadores.
- Adequadas para cargas pesadas: Utilizadas em máquinas de construção e agrícolas, as buchas iglidur são robustas e capazes de suportar sujeira e cargas elevadas.
- Disponibilidade e variedade
- Entrega rápida: As buchas iglidur estão disponíveis para envio em até 24 horas, com distribuição em mais de 73 países.
- Ampla gama de produtos: Com mais de 10.000 tamanhos de instalação em estoque e a possibilidade de peças especiais sob medida, as buchas iglidur atendem a diversas necessidades específicas.
- Ferramenta de cálculo de vida útil
- Cálculo preciso: A igus oferece uma ferramenta online gratuita que permite calcular a vida útil das buchas iglidur para sua aplicação específica. Essa ferramenta utiliza dados de testes exaustivos realizados em laboratório para fornecer estimativas precisas.
- Cálculo preciso: A igus oferece uma ferramenta online gratuita que permite calcular a vida útil das buchas iglidur para sua aplicação específica. Essa ferramenta utiliza dados de testes exaustivos realizados em laboratório para fornecer estimativas precisas.

As buchas autolubrificantes iglidur representam uma solução eficiente e econômica para diversas aplicações industriais. Com isenção de manutenção, redução de custos, alta durabilidade e ampla disponibilidade, elas são uma escolha inteligente para quem busca otimizar o desempenho e a eficiência de seus equipamentos.
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/buchas-autolubrificantes-buchas-iglidur