Desafios na manutenção de equipamentos em terminais portuários
Rebeca Tarragô | 10th julho 2024
A manutenção de equipamentos de movimentação em terminais portuários, como guindastes STS (Ship-to-Shore), RTGs (Rubber-Tired Gantry), pontes rolantes, reach stackers e outros tipos de gantries, enfrenta diversos desafios. Esses desafios podem ser categorizados em fatores ambientais, operacionais e técnicos.
Hoje aqui no blog discutiremos sobre alguns desses fatores e também abordaremos soluções que podem ajudar a resolver ou diminuir o impacto desses desafios.

Fatores Ambientais
- Exposição a Condições Adversas: Equipamentos portuários estão constantemente expostos a ambientes agressivos, como salinidade, umidade e variações extremas de temperatura. Isso pode acelerar a corrosão e o desgaste dos componentes.
- Impacto do Clima: Ventos fortes, tempestades e maresia podem causar danos físicos e elétricos aos equipamentos, além de aumentar a necessidade de manutenção preventiva.
Fatores Operacionais
- Alta Frequência de Uso: A operação contínua e intensa dos equipamentos leva ao desgaste acelerado, exigindo manutenção frequente para evitar falhas.
- Complexidade Logística: A logística de manutenção em terminais portuários é complexa devido à necessidade de minimizar o tempo de inatividade e coordenar a disponibilidade de peças e técnicos especializados.
Fatores Técnicos
- Tecnologia Avançada: A integração de tecnologias avançadas nos equipamentos exige técnicos altamente qualificados para realizar a manutenção e solucionar problemas.
- Sistemas de Gerenciamento de Cabos: Sistemas tradicionais como festoon ou cortinado apresentam desafios em termos de manutenção e confiabilidade, especialmente em ambientes agressivos.
Como pudemos ver os desafios são inúmeros e cabem aos profissionais portuários, engenheiros e profissionais de manutenção ficarem atentos às soluções já disponíveis no mercado para tentar sempre adequar aquilo que melhor cabe em cada operação. São inúmeras possibilidades e estamos aqui para apresentar uma delas para vocês…
Benefícios das soluções igus na indústria portuária
Quando se tratam desses equipamentos que necessitam do uso de cabos, mangueiras e fornecimento de energia de forma móvel, nós ofereceremos soluções inovadoras para ajudar à superar esses desafios, envolvendo soluções de esteiras porta cabos e cabos elétricos especiais e uma gama de muitos componentes para aplicações móveis. Vamos explorar os principais benefícios dessas soluções…

Aumento da Confiabilidade e Tempo de Operação
- Resistência à Corrosão: As esteiras porta cabos da igus são feitas de polímeros especiais que são 100% resistentes à corrosão, mesmo em ambientes marítimos;
- Durabilidade: Os cabos elétricos especiais da igus são projetados para suportar condições extremas, aumentando a vida útil dos sistemas e reduzindo a necessidade de substituições frequentes.
Redução de Manutenção e Paradas Não Planejadas
- Menor Necessidade de Manutenção: As soluções da igus requerem menos manutenção em comparação com sistemas festoon ou cortinado, devido à sua construção robusta e materiais de alta qualidade. Com as possibilidades de ferramenta de cálculo de vida útil dos componentes, permite calcular de acordo com a aplicação a vida útil daquela solução, permitindo uma manutenção preventiva muito mais eficaz.
- Prevenção de Falhas: A tecnologia de esteiras porta cabos da igus evita o emaranhamento e danos aos cabos, comuns em sistemas festoon, reduzindo significativamente as paradas não planejadas. Além disso, também oferecemos uma linha de componentes voltados para a indústria 4.0 que permitem monitoramento em tempo real da operação e prevenção de falhas antes mesmo delas acontecerem.

Comparativo: Sistemas Festoon vs. Soluções igus
Sistemas Festoon
- Manutenção Frequente: Os sistemas festoon exigem manutenção regular devido ao desgaste dos componentes mecânicos e à exposição aos elementos.
- Espaço e Peso: Esses sistemas ocupam mais espaço e adicionam peso extra aos guindastes, o que pode limitar a eficiência operacional.
Soluções igus
- Eficiência Espacial: As esteiras porta cabos da igus ocupam menos espaço e são mais leves, permitindo uma operação mais eficiente dos guindastes.
- Redução de Custos: A menor necessidade de manutenção e a maior durabilidade dos componentes resultam em uma redução significativa dos custos operacionais.
No fim, a indústria em um modo geral procura cada vez mais soluções sustentáveis em diferentes sentidos, seja na otimização das soluções, seja na parte ambiental, ou na frente econômica …
Onde nossas soluções podem ser empregadas em terminais portuários:

Conclusão
A manutenção de equipamentos em terminais portuários é um desafio complexo, mas as soluções inovadoras da igus oferecem uma alternativa eficaz aos sistemas tradicionais. Com maior confiabilidade, menor necessidade de manutenção e redução de paradas não planejadas, nossas esteiras porta cabos e cabos elétricos especiais são uma escolha inteligente para melhorar a eficiência e a produtividade dos terminais portuários.
Para saber mais sobre nossas soluções, acesse: https://www.igus.com.br/info/industries-maritime
Saiba mais também sobre: