Controladores de motor igus – dryve D1 e D3 para sistemas de automação
Rebeca Tarragô | 29th julho 2024
A igus, conhecida por seus eixos lineares drylin E com motores CC, hoje vamos falar aqui no blog sobre uma solução econômica e fácil de usar para controle de motores: nossos controladores dryve D1 e D3.
Simplicidade e Eficiência
O controlador dryve D3 é ideal para operações básicas, oferecendo controle simples e direto dos eixos. Compatível com todos os motores CC padrão, ele se conecta facilmente a uma fonte de alimentação de 24 V. A parametrização é feita através de interruptores DiP, permitindo ajustes rápidos de velocidade e corrente. Em poucos passos, o sistema está pronto para uso.
Para tarefas mais complexas, o dryve D1 é a escolha certa. Operado via navegador web em PCs, smartphones ou tablets, sua interface intuitiva facilita a parametrização. Compacto e montável em trilhos DIN, ele pode ser controlado sem fio ao conectar um roteador WLAN. O servidor web integrado elimina a necessidade de software adicional.
Vantagens do Sistema
- Configuração Rápida: Não é necessário instalar software ou aplicativos. O comissionamento é rápido e fácil.
- Controle Versátil: Pode ser operado via smartphone, tablet ou laptop.
- Interface Intuitiva: A interface de usuário é simples e permite configurar o sistema em minutos.
- Compatibilidade: Funciona com diversos controladores industriais, como Siemens S7 e Beckhoff.
- Suporte a Vários Motores: Compatível com motores DC, EC e de passo.
Detalhes Técnicos
O controlador dryve pode ser conectado à rede ou diretamente a uma unidade de controle (PC ou PLC) via cabo de rede. As configurações são feitas rapidamente no navegador, sem necessidade de instalação de software. Cada eixo linear requer um controlador dryve.
A interface intuitiva permite parametrizar curso, posição, alimentação e tempo de operação do eixo linear, mesmo para amadores. Movimentos repetidos, conhecidos como “ciclos”, podem ser configurados em segundos. Protocolos de comunicação como CANopen e Modbus TCP facilitam a conexão com controladores industriais.
Tecnologia Avançada
O sistema dryve suporta motores DC, BDLC e de passo, com tecnologia de malha aberta e fechada. A tensão de fornecimento de até 48 V garante altas velocidades, enquanto a corrente nominal de 7 A e pico de 20 A proporcionam movimentos dinâmicos.
Com o aplicativo web intuitivo, você pode definir modos de viagem, posições, taxas de aceleração, velocidade e tempos de pausa rapidamente. A simulação permite testar o controlador antes do uso real.
Benefícios Resumidos
- Comissionamento Rápido: Sem necessidade de software ou aplicativos.
- Controle via Dispositivos Móveis: Operação possível via smartphone, tablet ou laptop.
- Interface Simples: Configuração rápida e intuitiva.
- Compatibilidade Ampla: Funciona com muitos controladores industriais.
- Suporte a Diversos Motores: Para motores DC, EC e de passo
Acesse o folheto informativo de dryvers aqui: https://docs.rs-online.com/25d2/0900766b8172a96e.pdf
Ou para saber mais e assistir os vídeos explicativos, acesse: https://www.igus.com.br/info/basic-topics-selection