Conheça os diferentes processos de fabricação aditiva com plásticos autolubrificantes para peças resistentes ao desgaste da igus®
Nayara Espinaci | 28th setembro 2021

Nossos materiais de impressão 3D são baseados em plásticos de alto desempenho usados para produzir componentes resistentes ao desgaste. Os filamentos e o pó de sinterização a laser são desenvolvidos internamente por nossos engenheiros e continuamente otimizados para aumentar a capacidade de deslizamento e minimizar o desgaste. Os materiais iglidur® para impressão 3D foram desenvolvidos para ambientes especiais, como contato com alimentos ou temperaturas muito altas. Utilizamos nossos materiais para fabricar pedidos de clientes, mas eles também podem ser adquiridos online.
1- Sinterização seletiva a laser (SLS)
A sinterização seletiva a laser é um dos processos de fabricação à base de pó.
O pó é adicionado em camada com uma lâmina raspadora e derretido com um laser no ponto em que o componente deve ser formado
Vantagens:
• Velocidade e preço
• Estabilidade dimensional
• Força, boa conexão da camada
• Robustez: o alongamento na ruptura é superior a 8%
• Ideal para componentes delicados
• Serviço de impressão mundial: a igus® possui plantas de sinterização a laser na Alemanha, China e EUA.

Retrabalho e acabamento para SLS
Componentes impressos em 3D possuem um acabamento superficial mais áspero.
Polimento: Os componentes de polimento reduzem bastante a rugosidade da superfície, melhorando a sensação. Acabamento vibratório é especialmente adequado para peças com geometria simples e espessuras de parede de pelo menos 1 mm. O componente é colocado em um tambor com abrasivos e água e polido. Polimento químico é melhor para o tratamento de superfície de componentes complexos.
Coloração: Os componentes sinterizados a laser podem ser coloridos por infiltração subsequente. No serviço de impressão 3D online, é possível determinar o preço das peças coloridas em preto; muitas outras cores estão disponíveis mediante solicitação.
Retrabalho mecânico: É oferecido quando um componente requer roscas ou inserções roscadas, por exemplo. O retrabalho mecânico também é necessário se os componentes forem fabricados com dimensões específicas e tolerâncias rigorosas.
Os preços da coloração preta e do polimento mecânico podem ser determinados rapidamente, gratuitamente, no serviço de impressão 3D. Basta fazer o upload de um arquivo STEP e obter preços e prazos de entrega imediatamente.

2- Modelagem por deposição fundida (FDM)
O FDM é um método de impressão 3D no qual um material, como o plástico, é derretido e aplicado camada por camada através de um bico. Isso também é chamado de deposição de fio fundido.
Vantagens:
• Baixo custo para adquirir uma impressoras 3D
• Montagem fácil
• Possibilidade de impressão de vários materiais
• Grande variedade de materiais, incluindo materiais de alta temperatura
O método FDM permite a fabricação aditiva de peças de dois materiais diferentes. Isso é vantajoso quando o componente necessário deve exibir grande rigidez e desempenho de deslizamento otimizado. Além disso, as peças impressas em 3D podem ser moldadas com materiais de moldagem por injeção, combinando a liberdade geométrica dos elementos resistentes ao desgaste impressos em 3D com as propriedades especiais da moldagem por injeção e todos os plásticos iglidur®.

3- print2mold (Rapid Tooling) Ferramental rápido
O método Rapid Tooling(Ferramental rápido) usa um modelo 3D individual para projetar e fabricar um molde de injeção. Dependendo dos requisitos, o molde é fabricado em plástico com estereolitografia ou em metal com fusão a laser seletiva.
Vantagens:
• Todos os materiais iglidur® possíveis
• Custa até 80% menos que a moldagem por injeção regular
• Peças moldadas por injeção especiais em pouco tempo
• Ideal para protótipos e pré-produção do material original
O método print2mold é usado para moldes de injeção de impressão 3D para a fabricação de peças individuais a partir de uma grande variedade de plásticos especiais. Dependendo dos requisitos, existem várias soluções: polímeros em conformidade com a FDA, compostos resistentes a produtos químicos, materiais ESD, plásticos com vários coeficientes de desgaste e muito mais.
Os processos de fabricação aditiva fazem parte da área de produção digital. Independentemente do método de impressão 3D, cada novo componente deve primeiro ser projetado como um modelo 3D digital, que pode ser usado para produção sem a necessidade de outras ferramentas específicas do componente.

• Modelos 3D podem ser compartilhados e processados por vários especialistas, independentemente da localização.
• A fabricação pode ser chamada localmente, conforme necessário: a igus® oferece serviço de impressão 3D em todo o mundo com fábricas na Alemanha, China e EUA.
• As modificações nos componentes podem ser feitas rapidamente e sem custo adicional, pois não há ferramentas.
• Geometrias simples e componentes padrão podem ser projetados rápida e facilmente em software gratuito; nenhuma experiência anterior necessária
• Também fornecemos aos nossos clientes serviços digitais úteis e gratuitos para fabricação aditiva (Configuradores CAD, Serviço de impressão 3D online, Calculadora de vida útil)
E por que imprimir em 3D com a igus?
Com suas cinco décadas de experiência em componentes resistentes ao desgaste feitos de polímeros autolubrificantes de alto desempenho, a igus traz novas possibilidades para a indústria de impressão 3D. Nós oferecemos soluções desenvolvidas especialmente para aplicações em movimento em que os materiais usuais atingiriam rapidamente seus limites – nossos plásticos exibem resistência ao desgaste até 50 vezes a dos plásticos de impressão 3D padrão. Os polímeros iglidur® e os produtos utilizados são testados extensivamente quanto a desgaste, atrito e durabilidade em nosso laboratório de testes interno. Além de polímeros especiais para aplicações em ambientes específicos, oferecemos consultoria especializada, ferramentas e configuradores práticos online, além de amostras grátis de nossos materiais e produtos feitos com eles.
Quer saber mais sobre os processos de fabricação de peças 3D da igus? Nos mande um e-mail para marketing@igus.com.br. Aguardamos o seu contato! 😊