Configurador de buchas autolubrificantes igus® – Configure agora mesmo gratuitamente!
Miriam Araldi | 10th fevereiro 2023

Você sabia que a igus fornece ferramentas online para auxiliar na escolha da bucha ideal? Confira agora mesmo as opções!
A bucha autolubrificante certa em 4 passos:
- Desenho online simples e seguro
 

Com o configurador de buchas autolubrificantes iglidur®, pode desenhar a sua bucha em apenas alguns passos e selecione o material certo com a melhor relação preço-desempenho com a ferramenta de cálculo de vida útil.
2. Selecione ou especifique a bucha

Especifique as dimensões desejadas. A partir de 8500 tamanhos no catálogo, recomendaremos o mais adequado para a sua aplicação ou calcularemos melhor, desenvolvendo uma peça especial.
3. Defina os parâmetros e o perfil do movimento

Qual o tamanho da carga a ser transportada ou suportada? Quão rápido ou lento é o movimento rotativo ou oscilante? E quais são as temperaturas na sua aplicação? Quanto mais detalhes fornecer, mais preciso será o cálculo da vida útil.
4. Selecione o material

Selecione o material planejado para o eixo e o material para o alojamento no qual a bucha será mais tarde pressionada. Nessa etapa, calculamos a vida útil da bucha autolubrificante e lhe mostramos as melhores alternativas para o caso.
Por que utilizar buchas autolubrificantes iglidur?
As buchas autolubrificantes iglidur® da igus® são livres de manutenção e lubrificação no uso e, portanto, facilitam seu trabalho diário. Eles economizam custos e sua vida útil pode ser calculada on-line, sem custos. Além das propriedades gerais, cada bucha contém uma série de características especiais, o que conta para sua aplicação particular em certos ambientes e necessidades.
- Livre de lubrificação – sem necessidade de lubrificação ou manutenção
 - A vida útil pode ser calculada antecipadamente
 - Resistente à umidade e aos meios – sem corrosão
 - Resistente a altas cargas e temperaturas extremas
 - Mais de 10.000 formas padrão, produtos feitos sob medida sem quantidade mínima de pedido
 
Maior laboratório de teste do setor
Realizamos testes para que você não precise ter dúvidas ou experimentar. Descubra como as buchas autolubrificantes em polímero iglidur® são testadas no maior laboratório de testes da indústria. Também realizamos testes de clientes individuais aqui.

Saiba mais sobre: https://www.igus.com.br/info/buchas-autolubrificantes-buchas-iglidur