Componentes igus® com propriedades ESD/ATEX!
Miriam Araldi | 8th fevereiro 2023


Os componentes fabricados com polímeros de elevada performance condutores e forças dissipativas, são utilizados para proteger as pessoas e máquinas das consequências das descargas eletrostáticas. Seja durante trabalhos com componentes eletrônicos sensíveis, em máquinas com peças delicadas ou em ambientes potencialmente explosivos com muito pó ou gases, onde o atrito pode contribuir para a formação de faíscas, é essencial uma proteção especial contra a descarga eletrostática.
Como a igus® pode ajudar?
A igus® oferece uma vasta gama de componentes resistentes ao desgaste em materiais antiestáticos que, graças aos lubrificantes sólidos incorporados e à sua composição especial, apresentam uma vida útil especialmente longa e reduzem consideravelmente o volume de trabalho de manutenção necessário.
Componentes dissipativos para a proteção contra descarga eletrostática e ATEX
Buchas autolubrificantes com flange

- Adequado para ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
- Usado para evitar cargas eletrostáticas
- Também adequado para aplicações úmidas
- Livres de lubrificação e livres de manutenção
Rolamentos de esferas antiestáticos

- Deslizamento suave
- Antiestáticos
- Material da esfera: aço inoxidável
- Material do anel: xirodur F180
- Baixa absorção de umidade
- Resistente à sujeira
mancais axiais em conformidade com ESD

- Para pesos adicionais elevados, rigidez elevada
- Carcaça de aço inoxidável
- Conformidade ESD
- Fáceis de instalar com elementos deslizantes substituíveis
- Elementos deslizantes substituíveis e livres de manutenção em iglidur F2
Tarugos iglidur em material antiestático

- Usado para evitar cargas eletrostáticas
- Também adequado para aplicações úmidas
- Livres de lubrificação e livres de manutenção
Esteiras porta cabos com polímeros ESD

A série E2/000 ESD é a quarta geração da igus nesse tamanho. Toda a nossa experiência anterior foi aplicada nessa série: montagem fácil e versátil aliada à robustez – elevada resistência assim como um funcionamento silencioso, longa vida útil dos cabos e uma grande variedade de opções de montagem.
Todos os produtos da igus® têm certificação ATEX?
Embora as peças fornecidas pela igus® sejam componentes fabricados de acordo com a definição de ATEX e, portanto, devam cumprir as diretivas ATEX, não precisam ser certificadas. De acordo com uma avaliação da TÜV Rheinland, as peças ESD oferecidas pela igus® não se enquadram na diretriz 2014/34/UE porque não têm função autônoma e nenhuma fonte de ignição própria. Portanto, não podem ser declaradas como conformes a ATEX. No entanto, os componentes de material ESD evitam cargas estáticas e o resultante perigo de explosão, o que ajuda os usuários a obterem a certificação ATEX para a instalação completa.
Onde são usados componentes ESD?
As peças ESD desempenham um papel importante em máquinas utilizadas em áreas com risco de explosão e que estão em contato com substâncias facilmente inflamáveis, com elevados requisitos em termos de proteção contra explosão. Por exemplo, as peças ESD da igus® podem ser encontradas em vagões tanque, plataformas de perfuração profunda e instalações de pintura. Especialmente nas aplicações com gases facilmente inflamáveis ou muito pó, os produtos ESD ajudam a proteger a instalação e contribuem para a segurança no local de trabalho.

Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/esd-atex-components#section_6