Componentes em polímero para engenharia agrícola – Sucesso na indústria!
Miriam Araldi | 23rd julho 2024
Não há mais perda de tempo com lubrificação!
A maioria dos rolamentos devem ser lubrificados regularmente para garantir uma operação sem erros. Já a nossa linha de buchas autolubrificantes, mancais, guias lineares, entre outros… Não necessitam de lubrificantes adicionais. Portanto, dispensam manutenção e representam uma alternativa altamente econômica para indústria agrícola.
Aplicações dos nossos componentes na indústria agrícola:
Com a nossa linha de buchas iglidur G, oferecemos uma solução livre de manutenção e lubrificação para as juntas de carregadeiras frontais que não são sensíveis a poeira e sujeira. Não requerem lubrificação ou vedação adicional, o que facilita a limpeza da unidade. Por serem extremamente robustas, eles são ideais para condições ambientais diversas e variáveis. Ao mesmo tempo, as especificações de amortecimento de vibrações reduzem as cargas, aumentando a vida útil do ponto de apoio das carregadeiras agrícolas.
Na época da colheita, as colheitadeiras, as colheitadeiras de forragem e os levantadores de beterraba precisam trabalhar, apesar dos altos níveis de sujeira e poeira. É por isso que nossas rótulas podem ser encontradas, por exemplo, no material rodante, na unidade de debulha e nos cabeçotes de colheita das colheitadeiras.
Nossos produtos são usados em várias aplicações diferentes, como elevadores elétricos dianteiros e traseiros, carregadores frontais, componentes de chassi e cabine do veículo. Eles suportam altas cargas, garantem o uso sem manutenção e são adequados para ambientes com muita sujeira.

As hastes em um pulverizador de campo têm muitos pontos de dobra, que estão sujeitos a grandes forças de oscilação e de alavanca. Aqui também, nossa linha de buchas igutex TX1, TX2, TX3 e as buchas iglidur Q3E são a escolha certa devido à sua durabilidade. Os cabos também são protegidos por nosso sistema de esteira porta cabos E2.
Mais aplicações:


Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/industria-agricola