Componentes duráveis, livres de manutenção, e silenciosos em operação logística contínua para o manuseio de materiais!
Nayara Espinaci | 2nd dezembro 2022

Áreas como soluções de manuseio de materiais e sistemas automatizados de armazenamento e recuperação, áreas onde a automação é essencial, e sabemos que automatizar armazéns pode ser desafiador porém há uma ampla necessidade de melhorar a produção, garantir a segurança da equipe e obter o máximo dos esforços de produção!
Automação não significa necessariamente substituir humanos! Em alguns casos, os robôs estão sendo implementados em áreas/funções que os humanos podem ter desempenhado antes, mas alguém ainda precisa programar, manter e ser responsável por essas máquinas, isso é tudo que eles são!
O armazenamento sem interrupção da logística é essencial para fornecimento de energia rápido. Os clientes não querem esperar desnecessariamente por seus produtos e, para os fabricantes, a entrega no prazo é uma vantagem competitiva decisiva. Os processos funcionam em grande parte automaticamente, especialmente no manuseio de materiais em larga escala. Além de veículos industriais, mesas e paletizadores de elevação, veículos guiados automatizados (AGVs) e unidades de armazenamento e recuperação (SRUs) movimentam cargas e embalagens de unidades de forma autônoma. Nossos produtos suportam o funcionamento 24/7 porque funcionam sem lubrificação e são, portanto, livre de manutenção. Além disso, nossos sistemas de fornecimento de energia, buchas autolubrificantes e lineares economizam peso e espaço de instalação, um aspecto importante, especialmente em armazéns de alto nível.

Seja em produção, processamento ou distribuição, ou para transportar uma carga unitária de A para B, roletes transportadores, mesas de roletes e sistemas de transporte aéreo são usados. Para garantir que eles possam funcionar sem falhas na operação contínua, são necessários componentes duráveis, que idealmente não precisam de manutenção.
As buchas plásticas iglidur® da igus® de polímeros de alto desempenho apresentam baixo desgaste e funcionam sem lubrificantes externos, portanto foram projetadas para oferecer uma vida útil prolongada e apresentam várias vantagens que permitem um desempenho melhor do que suas contrapartes metálicas – isso torna a lubrificação regular redundante e evita que a carga da unidade fique suja. Oferecemos um material adequado para suas necessidades específicas, seja aprovação da FDA, proteção contra ESD ou resistência a baixas temperaturas e produtos químicos.
Confira abaixo os alguns dos produtos e componentes igus usados na indústria de manuseio de materiais:
Roletes de faca
- Para raios de desvio particularmente reduzidos
- Duráveis e resistentes ao desgaste
- Conformidade com a FDA, quando necessário

Buchas autolubrificantes
- Boa absorção de cargas de borda
- Resistente a produtos químicos e livre de corrosão
- Baixas taxas de desgaste, longa vida útil

Rolamentos rígidos de esferas
- Muito econômicos
- Desgaste mínimo
- Resistente à sujeira

Rótulas esféricas igubal JEM
- Livres de lubrificação e resistentes à corrosão
- Resistentes à sujeira e poeira
- Até oito vezes mais durável que os rolamentos de esferas

Os produtos igus® são ideias para essas aplicações e apresentam vantagens como cálculo de vida útil online em nosso site. Saiba mais acessando www.igus.com.br/info/industria-manuseio-de-materiais ou no mande um e-mail para marketing@igus.com.br