Como funciona a autolubrificação de uma bucha iglidur®?
Miriam Araldi | 28th novembro 2024
Sem lubrificação, sem manutenção!
As buchas autolubrificantes iglidur® contêm milhões de lubrificantes sólidos em câmaras minúsculas que estão embutidas em um material reforçado com fibras. O material libera pequenas quantidades de lubrificantes sólidos dessas câmaras. Isso é suficiente para lubrificar os arredores imediatos.
Eles também ajudam a reduzir o coeficiente de atrito dos materiais iglidur®. A integração em câmaras minúsculas também tem a vantagem de que os lubrificantes sólidos não podem ser espremidos para outros lugares, como acontece com a lubrificação convencional.
Graças ao efeito autolubrificante, a manutenção é reduzida ao mínimo. A relubrificação regular não é necessária, pois os lubrificantes sólidos incorporados e a sujeira ou poeira não podem aderir ao ponto de apoio.

De que são feitos os materiais iglidur®?
Todos os materiais iglidur® consistem em três componentes: polímeros básicos, fibras e cargas, lubrificantes sólidos. Como não é possível que um material universal execute todas as tarefas igualmente bem, existem diferentes materiais iglidur. Cada um tem uma composição diferente dos três componentes e uma área de aplicação diferente.

Teste de desgaste
Parâmetros de teste:
- Rotação
- Velocidade v = 0,3m/s
- Carga p = 1N/mm²
- Material do eixo: V2A
O resultado mostra que os diferentes polímeros de base alcançam vidas úteis muito diferentes. O material iglidur® atinge um valor comparativamente alto como um composto baseado em um dos polímeros de base também testados.

As despesas incorridas com lubrificantes, manutenção e mão de obra custam milhões. Qualquer pessoa que já tenha experimentado os danos causados por uma lubrificação inadequada sabe que é nesse ponto que tudo fica realmente caro. Por isso, fornecemos buchas autolubrificantes e diversas soluções que são livres de lubrificação e livres de manutenção. Garantimos qualidade e segurança para todos os tipos de indústrias.

Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/buchas-autolubrificantes-buchas-iglidur