Como fornecer energia em aplicações rotativas com eficiência? Conheça o sistema RBR!
Rebeca Tarragô | 29th agosto 2022
Fornecer energia e dados para aplicações rotativas pode se tornar um processo difícil, para isso, a igus® oferece o módulo rotativo RBR, um sistema de esteiras porta cabos e calhas guias ideais para aplicações com rotação, otimizando o fornecimento de energia e garantindo uma longa vida útil!
O termo RBR significa “Reverse Bend Radius” – uma esteira porta cabos circular que pode dobrar em duas direções. O sistema pode ser usado com diversas esteiras porta cabos igus® e alcançar ângulos de rotação de até 900º!

Escolhendo o sistema de acordo com o ângulo de rotação desejado:

- Para ângulos de até 600º
- Velocidade de rotação de até 360º/s
- Força mínima de deslocamento
- Construção modular
- Alívio de tensão integrado

- Para ângulos de até 600º
- Velocidade de rotação de até 180º/s
- Menor quantidade de peças
- Construção modular
- Alívio de tensão integrado

- Para ângulos de até 360º
- Calha em polímero livre de corrosão
- Até 85% mais leve que calhas de aço
- Até 70% mais econômico que calhas de aço
- Força de deslocamento minimizada
Escolhendo a calha guia ideal para sua aplicação:
Como cada aplicação possui diferentes requisitos, a igus oferece opções de calhas guias que se encaixam em qualquer tipo de exigência, como flexibilidade, peso, economia de espaço, redução de desgaste, entre outros!

Terminais de fixação:
Contribui para uma montagem flexível na estrutura

Calha com tampa:
Tampa de fácil inserção contra influências externas e raios UV

Calha com condução integrada:
Condução integrada para livre rotação e de baixo desgaste

Calha tubular:
Calha aberta com proteção contra sujeira e peso reduzido
Graças à modularidade e versatilidade dos módulos rotativos igus® RBR, fornecer energia em aplicações rotativas se torna uma tarefa simples a extensa gama de esteiras porta cabos e calhas guias oferecem inúmeras possibilidades para diversas aplicações, confira alguns exemplos:

igus®RBR em porto:
Ângulo de rotação: 470º
Velocidade: 1,82º/s

igus®RBR em Pá carregadeira:
Ângulo de rotação: 180º
Redução de peso: 54 kg por metro
Mais informações: https://www.igus.com.br/info/fornecimeto-de-energia-rotativo