Como escolher cabos montados com conectores confiáveis e aumentar a vida útil da sua automação
Rebeca Tarragô | 30th setembro 2025

Para engenheiros e profissionais de manutenção, o cabo de acionamento é o ponto mais vulnerável em sistemas de automação de alta velocidade. Quando esse componente é especificado de forma incorreta, pode se tornar o elo mais frágil da linha de produção — resultando em downtime não planejado, perdas e altos custos de manutenção.
Em ambientes industriais dinâmicos — como robótica, máquinas CNC e esteiras porta-cabos (e-chains) em movimento contínuo — a falha de um cabo não é uma coincidência, mas uma falha de engenharia na fase de especificação.
A igus criou a solução readycable® para eliminar este risco, combinando a tecnologia de cabo de alta durabilidade chainflex® com a precisão exigida pelos fabricantes de drives. O resultado? Um componente de engenharia confiável, com garantia de fabricante de até 4 anos e um cálculo de vida útil previsível.
Mas como garantir que você está escolhendo o cabo certo? A seleção não é sobre flexibilidade genérica; é sobre coordenar três pilares técnicos críticos.

O desafio: compatibilidade, ambiente e movimento
A seleção do cabo certo exige atenção a três pilares técnicos:
- Compatibilidade com o fabricante do componente de acionamento
O erro mais grave na seleção de cabos montados é a incompatibilidade de conectores e pinagem. Um cabo que fisicamente se conecta, mas tem uma pinagem errada, pode causar danos catastróficos a componentes eletrônicos sensíveis, resultando em uma falha sistêmica muito mais cara do que o próprio cabo.

A solução readycable®: O configurador readycable® elimina o risco de erros de pinagem ao restringir a busca a mais de 4.000 tipos de cabos pré-confecionados compatíveis com os padrões de mais de 38 fabricantes líderes de acionamento, como Siemens, Harting, Binder, e TE Intercontec.
Ao buscar por marca e modelo exato do seu cabo de acionamento, você garante:
- Pinagem 100% correta.
- Conector exato e certificado (UL, CSA, CE, Desina).
- Um número de peça garantido que funciona na primeira tentativa.
2. Resiliência ao meio – Onde o cabo será exposto
A capa externa (revestimento) do cabo é a principal defesa contra a degradação no ambiente industrial. Uma capa mal especificada leva ao endurecimento, rachaduras e, por fim, à falha mecânica do cabo em movimento.
Seu cabo opera:
- Em contato com óleos lubrificantes ou fluidos de refrigeração?
- Sob temperaturas extremas (de 5°C a 70°C)?
- Exposto à radiação ultravioleta (UV) em aplicações externas?

O material da capa – seja PVC, PUR ou o robusto TPE – deve ser quimicamente resistente para evitar o desgaste precoce. O configurador integra estes dados ambientais para garantir que o seu cabo readycable® possua o revestimento do cabo chainflex® correto, como a resistência a óleos (DIN EN 50363-4-1) e a proteção UV exigida para a longevidade do sistema.
3. Dinâmica e movimentação da aplicação
Este pilar trata do estresse mecânico e é o determinante final da vida útil do cabo. Cabos estáticos não duram em movimento. A tecnologia chainflex® é a resposta da igus para milhões de ciclos, baseada em dois fatores chave:

A. O raio de curvatura e ciclos
Você precisa saber a frequência de ciclos diários e o raio de curvatura (R) mínimo da sua aplicação. Quanto menor o raio, maior a flexibilidade exigida pelo cabo.
Ao fornecer o raio (R) e o número de ciclos (N) no configurador, a ferramenta retorna uma estimativa da vida útil em ciclos do produto, transformando a incerteza da durabilidade em um valor quantificável para o planejamento da manutenção preditiva. Esta é a base da garantia de 4 anos.
B. A engenharia da longevidade: O design interno
A durabilidade do cabo chainflex® reside na sua estrutura interna proprietária, conhecida como estrutura em feixes (Banding Design, algo similar à vias trançadas).

- Cabos convencionais: Sob flexão, as vias internas são comprimidas e as externas são esticadas, levando a uma distribuição desigual de estresse, fadiga rápida e ao fenômeno de saca-rolhas .
- Cabos chainflex® (estrutura trançada): As vias são agrupadas e entrelaçadas de forma otimizada. Isso garante que, sob flexão, o estresse mecânico seja distribuído de maneira homogênea, permitindo a operação em raios de curvatura menores e resultando em uma vida útil drasticamente maior.
Preciso de um cabo montado com conector. Por onde começo?
O configurador readycable® da igus é o seu filtro de engenharia digital. Ele unifica os três pilares de seleção em uma interface simples, eliminando a necessidade de verificar manualmente tabelas de pinagem, resistência química e limites dinâmicos.
Em poucos cliques, você:
- Define o cabo de acionamento: Seleciona o fabricante e o modelo para garantir 100% de compatibilidade.
- Define o ambiente: Seleciona as exigências ambientais (óleo, temperatura, UV).
- Define a dinâmica: Informa o raio de curvatura e o comprimento.
O resultado é um número de cabo montado readycable® igus® garantido, que pode ser adicionado ao carrinho, ter sua lista de componentes baixada em PDF e ter o modo de entrega selecionado.

Vantagens logísticas rápidas:
A igus simplifica sua compra, oferecendo:
- Disponibilidade de produtos de catálogo em estoque.
- Estoque e montagem local.
- Entrega rápida.
- Sem custo de corte para cabos e sem valor mínimo de encomenda.
Chega de surpresas e tempo de inatividade causados por cabos com conectores mal especificados. Comece a planejar a manutenção preventiva com componentes que oferecem uma vida útil calculável e garantida.
🔗 Encontre agora seu cabo montado garantido. Use o configurador readycable® igus: https://readycable-productfinder.igus.tools/readycable-finder?server=1&l=pt&c=BR
Para conferir o passo a passo, assista o vídeo abaixo: