Caso de sucesso: Máquinas de etiquetagem Krones AG
Miriam Araldi | 27th junho 2024
O Sleevematic TS da Krones AG pode etiquetar até 50.000 contêineres por hora com apenas uma unidade. Sendo assim, um grande número das nossas buchas autolubrificantes e outros produtos da nossa linha são utilizados na aplicação.
Produtos utilizados na aplicação:
Ajuste transversal e de altura da estação de correia

O ajuste transversal da estação da correia é garantido por uma porca de flange de rosca trapezoidal iglidur J, que é livre de lubrificação e insensível à sujeira. Para o ajuste de altura, são utilizadas porcas de flange iglidur J.

O ajuste de altura da escova de bucha é assegurado por uma porca de fuso trapezoidal em combinação com buchas de plástico sólido drylin R . Isso tornou possível trabalhar de forma muito compacta e econômica.
Ajuste transversal e de altura da unidade de pré-encolhimento

O ajuste de altura da unidade de pré-encolhimento foi implementado com um módulo de fuso de avanço drylin SLW-1040, incluindo fixação, indicador de posição e manivela para ajuste de formato.
Ajuste de altura do dispositivo de retenção

Um módulo de fuso de avanço do tipo SLW-2080 é usado no ajuste de altura do dispositivo de retenção. Ele permite uma operação simples e fácil de usar da máquina. Além disso, as esteiras porta cabos de plástico realizam a orientação dos cabos.
Ajuste do sensor de entrada e saída

O sensor de entrada e saída são ajustados com um trilho de perfil WS-1040 e um carrinho incluindo fixação manual. Pelos vagões individuais, o ajuste poderia ser feito de forma muito compacta e flexível.
Ajuste de altura do rolete guia

Um módulo de fuso de avanço drylin SLW-1040, incluindo acionamento angular e acessórios, é usado para o ajuste de altura do rolete guia. Foi possível tornar a unidade de ajuste compacta mais fácil de usar implantando o acionamento angular.
Acumulador de filme com roletes de guia

As buchas metálicas usadas anteriormente nos roletes guia não funcionavam suavemente o suficiente e o rolete completo parava às vezes. Hoje, cada um deles consiste em dois rolamentos de esferas de polímero xiros de bom funcionamento e um tubo de alumínio anodizado.

Por fim, o ajuste da porta de segurança é fornecido pela série drylin N-27 . A guia extremamente plana pode ser acomodada em um espaço muito confinado.
Vários métodos, como a tecnologia de estiramento ou encolhimento, podem ser usados para rotulagem. Sendo assim, nossos produtos são ideais para várias áreas/aplicações, que devem atender a inúmeros requisitos, como alta precisão e resistência ao desgaste, liberdade de lubrificantes, resistência à corrosão ou resistência a agentes de limpeza.

Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/industria-embalagem