Cabos resistentes a óleos? Confira opções que se destacam!
Rebeca Tarragô | 25th abril 2022

Os cabos devem sempre ser selecionados de acordo com a aplicação e as condições externas. Isso inclui condições climáticas, temperatura extrema ou ambiente e também contato com óleos. A resistência ao óleo dos cabos é muitas vezes indispensável. Vamos esclarecer mais informações sobre o assunto no post de hoje.
Por que resistente ao óleo?
Os óleos podem danificar os plásticos e também os materiais de um cabo quando usados continuamente em ambientes com contaminação por óleo. Para algumas aplicações, a resistência ao óleo dos cabos utilizados é, portanto, essencial. Sem esse recurso, o cabo usado não duraria muito. Haveria defeitos no revestimento e, no final, a máquina pararia se o cabo falhasse.

Classificação dos cabos chainflex®
A resistência ao óleo dos cabos da igus é particularmente importante para muitas aplicações e clientes. Por isso, faz parte das classificações chainflex em nosso catálogo. Aqui, o cliente pode ver quão bem ou mal cada cabo é adequado para a respectiva área. Quanto maior o número, melhor o cabo nessa área.

4 níveis de cabos:
A resistência ao óleo de nossos cabos é dividida em 4 níveis:
Sem resistência ao óleo
Em pouco tempo, o revestimento externo do cabo é danificado e, em alguns casos, até completamente destruído. Cabos sem resistência a óleo são usados em ambientes isentos de óleo, como máquinas para trabalhar com madeira ou armazéns verticais, com estantes altas.

Resistente a óleo de acordo com DIN EN 60811-2-1 e DIN EN 50363-4-1
O cabo pode suportar um curto período de exposição a óleos, como óleo hidráulico, sem danificar o revestimento externo. Esses tipos de cabos são populares para uso em ambientes onde o óleo está presente em quantidades menores.

Resistente a óleo de acordo com DIN EN 60811-2-1 e DIN EN 50363-10-2
Os cabos são fortemente tensionados por óleos e não apresentam nenhuma degradação significativa. Os cabos podem, portanto, ser usados em máquinas-ferramentas, nas quais não são usados óleos orgânicos.

Resistente a óleo conforme DIN EN 60811-2-1 e resistente a óleo orgânico conforme VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB da DEA
Esses cabos são resistentes não apenas a óleos sintéticos, mas também a óleos orgânicos. Os cabos são adequados para máquinas-ferramentas, mas também em muitos outros ambientes onde são usados óleos agressivos, por exemplo, na indústria da aviação

Quais cabos são resistentes a óleo?

Como encontro um cabo com ótima resistência ao óleo?
Nosso portfólio de produtos inclui uma ampla gama de cabos resistentes a óleo. Estes podem ser facilmente filtrados usando as opções de filtro nas respectivas categorias de cabos.
Se observarmos o exemplo dos cabos de controle, isso pode ser inserido na página do produto apropriada no filtro do lado esquerdo. Aqui a pesquisa pode ser filtrada de acordo com os seguintes critérios principais:
Principais requisitos
- Se deslocar por
- Classe de resistência ao óleo
- Min. raio de curvatura
- Temperatura da esteira porta cabos
- Mín. esteira porta cabos
Estrutura do cabo
- Número de núcleos e seção transversal nominal do condutor
- Blindagem
Material
- Material do revestimento
Informações elétricas
- Voltagem nominal
Requisitos
- Retardador de chama
- Sem silicone
- Sem halogênio
- Sala limpa
- Resistente a óleos refrigerantes
- E muitos mais
Você tem dúvidas sobre o assunto ou precisa de ajuda para selecionar o cabo certo para sua aplicação? Estamos ansiosos para ouvir de você! Mande um e-mail para marketing@igus.com.br