Cabos de alta performance para centros de usinagem em grande escala – um caso de sucesso para máxima disponibilidade e sinal de alta precisão! – igus Blog Brasil

Cabos de alta performance para centros de usinagem em grande escala – um caso de sucesso para máxima disponibilidade e sinal de alta precisão!

Rebeca Tarragô | 2nd dezembro 2025

https://igus.widen.net/content/e3wsh5fq6n/jpeg/FA1012-01.jpeg?crop=yes&keep=c&quality=80&u=ynfd0c&w=640

A usinagem de componentes gigantes como hélices de navios, turbinas, geradores e motores a diesel, exige centros de usinagem cada vez maiores, mais complexos e mais precisos. Nesse cenário, o roteamento de cabos e a confiabilidade dos sinais de medição tornam-se fatores críticos para garantir produtividade, segurança e disponibilidade acima de 95%.

É exatamente esse o desafio enfrentado pela Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH, uma das principais fabricantes mundiais de máquinas-ferramenta de grande porte. E foi nesse contexto que a empresa adotou uma solução baseada em sistemas readychain® e cabos chainflex® da igus®, garantindo desempenho confiável mesmo sob movimentos contínuos, altas cargas e ambientes agressivos.

https://igus.widen.net/content/cm2owrjjvy/png/PM3421-1.png?color=ffffff00&crop=yes&h=370&keep=c&quality=80&u=gqh1pb&w=552

O Desafio: roteamento de cabos sob altas exigências mecânicas e ambientais

As máquinas da WALDRICH COBURG operam por décadas, muitas ultrapassam 20 ou 30 anos. Os clientes exigem altos níveis de disponibilidade, e qualquer falha em cabos ou conectores pode resultar em longos períodos de parada e altos custos de manutenção.

Entre os principais desafios técnicos estavam:

  • Movimento contínuo em esteiras porta cabos
  • Ambientes agressivos da metalurgia (partículas, calor, fluídos, vibrações)
  • Altas demandas mecânicas, elétricas e químicas
  • Necessidade de sinais de encoder/resolver extremamente precisos, mesmo em longas distâncias
  • Compatibilidade com conectores conhecidos, como M23
  • Processamento simples no chão de fábrica, sem ferramentas especiais

Segundo o gerente de projetos elétricos, Thomas Bätz:

“Nossos clientes usam as máquinas por 20 a 30 anos, com exigência de disponibilidade acima de 95%. Todos os componentes devem operar perfeitamente, e tivemos as melhores experiências com os cabos chainflex®.”

A solução da igus®: chainflex® CF113 e sistemas readychain® totalmente integrados

https://igus.widen.net/content/9day8yytyu/png/chainflex_CF113.D.png?color=ffffffff&h=300&position=c&quality=80&u=gqh1pb&w=300

Para garantir durabilidade e precisão dos sinais, a WALDRICH COBURG adotou:

✔ Cabo de sistema de medição chainflex® CF113.028.D
  • Capa de PUR altamente resistente
  • Estrutura otimizada para uso em esteiras porta cabos
  • Livre de halogênio e retardante de chamas
  • Aprovações UL e NFPA79.2012
  • Blindagem de alta performance contra interferências EMV
✔ Conectores circulares M23

Mantendo compatibilidade e simplificando manutenção futura.

✔ Sistemas readychain® pré-montados

Que reduzem tempo de instalação, evitam erros de montagem e aumentam a confiabilidade produtiva.

https://blog.igus.eu/wp-content/uploads/2019/07/FAT0313_13_readychain_rack-816x1024.jpg

Testes rigorosos: desempenho validado no laboratório da igus®

Antes da implementação, a igus® conduziu séries de testes extensivos no laboratório de Colônia, simulando:

  • cargas reais de máquina
  • ciclos contínuos de movimento
  • diferentes combinações de conectores
  • distâncias variando de 90 m a 120 m

Os resultados foram conclusivos:
Os cabos de sistema de medição apresentaram baixíssimas perdas de sinal e propriedades de atenuação significativamente menores do que soluções anteriores.

Thomas Bätz reforça:

“Hoje alcançamos 90 a 100 metros de comprimento total de cabo sem problemas e até 120 metros são possíveis com estabilidade de sinal.”

Resultados para o cliente: vida útil longa, sinal preciso e máxima disponibilidade

A integração dos cabos chainflex® e sistemas readychain® trouxe benefícios direto para os centros de usinagem da WALDRICH COBURG:

✓ Alta durabilidade em movimento contínuo

Graças à estrutura de encordoamento e capa em PUR otimizada para esteiras porta cabos.

✓ Sinal de encoder/resolver extremamente estável

Fundamental para a precisão em máquinas gigantes.

✓ Redução de paradas e maior disponibilidade operacional

Componentes confiáveis garantem operação contínua.

✓ Compatibilidade com máquinas antigas e novas

Permite modernização fácil, sem retrabalhos.

✓ Estoque seguro e pronta reposição

A WALDRICH COBURG mantém chainflex® em estoque interno devido à confiabilidade comprovada.

Por que o chainflex® é ideal para centros de usinagem de grande porte?

  • Projetado especificamente para movimento contínuo
  • Testado milhares de vezes em laboratório
  • Vida útil previsível com garantia chainflex®
  • Resistência a óleo, cavacos, partículas abrasivas e químicos
  • Otimizado para aplicações de encoder/resolver de longo alcance

Conclusão: confiabilidade que se traduz em produtividade

A parceria entre igus® e WALDRICH COBURG demonstra que, mesmo em ambientes extremos, é possível garantir:

  • precisão de movimento
  • estabilidade de sinal
  • baixa manutenção
  • disponibilidade máxima
  • operação segura ao longo de décadas

Os cabos chainflex® e sistemas readychain® se mostram essenciais em centros de usinagem onde falhas não são uma opção.

Quer garantir mais confiabilidade e vida útil na sua máquina-ferramenta?

Fale com nossos especialistas e descubra a linha completa de cabos chainflex®:

👉 https://www.igus.com.br/chainflex

Saiba mais também sobre nossos sistemas montados readychain:
👉 https://www.igus.com.br/chicotes-e-conectores/esteiras-porta-cabos-pre-montadas

Ou peça uma consultoria técnica da igus® Brasil.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.