Cabos chainflex® usados em robôs industriais
Rebeca Tarragô | 15th junho 2021

Em artigos recentes, vimos como os cabos chainflex® são usados em sistemas de guindaste, na indústria de cerâmica ou em hidroelétricas. Hoje examinamos mais de perto o tópico de aplicações de robôs, já que a igus® não é apenas líder de mercado na área de cabos para a sistemas de esteiras porta cabos, mas também oferece uma ampla gama de cabos para aplicações de robôs com a família CFROBOT.
Cabos de robôs na igus®
O rápido desenvolvimento dos robôs industriais resultou em altas demandas para os robôs e seus componentes robóticos. Isso inclui cabos de robô, que são usados em sistemas de esteiras porta cabos e robôs. Os cabos do robô devem atender aos altos requisitos e suportar o rápido desenvolvimento. Nossos cabos chainflex para robôs fazem isso.
Antes que um cabo de robô tenha o nome chainflex®, a durabilidade do cabo é testada várias vezes em nosso laboratório de testes. O cabo é levado até seus limites técnicos para determinar a durabilidade e a carga máxima.
O obstáculo para um CFROBOT genuíno é uma declaração de garantia. É permitido ter o nome CFROBOT somente após a vida útil de um cabo ter sido comprovada em nosso laboratório de testes e o cabo completar 5 milhões de ciclos com ± 180°/m. Cabos de robôs são frequentemente usados em linhas de produção. A falha desse tipo de cabo geralmente significa que toda a produção chega à uma paralisação. Uma alta qualidade é, portanto, indispensável!
O portfólio igus® de cabos para aplicações de robôs é grande. A gama de produtos inclui cabos de controle, cabos de dados, cabos de sistema de medição, cabos de fibra ótica, cabos de motor, de núcleos simples, cabos de barramento e até cabos híbridos. A cada ano ampliamos nosso portfólio de produtos para atender o mercado em constante crescimento.

Requisitos para cabos em aplicações robóticas
A diferença entre os cabos do robô e os cabos instalados em um sistema de proteção de cabos estático está na estrutura. Em cabos para esteiras lineares, o “estresse mecânico” ocorre apenas em uma direção. No entanto, os cabos em aplicações robóticas devem ser capazes de suportar os constantes movimentos de torção que ocorrem durante a operação. Essas torções dos cabos às vezes são consideráveis e podem atingir até ± 360°/m. Exigências especiais são feitas na blindagem trançada aqui. Para isso, são escolhidas estruturas de blindagem otimizadas para torção que podem realizar os movimentos compensatórios necessários graças aos revestimentos de PTFE especiais. Assim como acontece com todos os cabos chainflex® , a vida útil dos cabos CFROBOT pode ser determinada com precisão. Quebras inesperadas são coisa do passado, porque mesmo uma possível substituição do cabo pode ser planejada perfeitamente e ANTECIPADAMENTE.

Orientação limpa para cabos de robô
Tubos corrugados cuja durabilidade é limitada são frequentemente utilizados aqui. Para guiar e proteger de forma otimizada os cabos de robôs, a igus® também oferece a série triflex , a esteira porta cabos tridimensinal adequada para aplicações de robôs. Essas esteiras foram desenvolvidas especificamente para aplicações robóticas e oferecem alta flexibilidade com stop-dog de raio claro e alta absorção de força de tração. Em comparação com os tubos corrugados, as esteiras triflex oferecem um raio de curvatura definido, o que aumenta muito a vida útil de cabos e mangueiras.

Você também pode obter os componentes individuais como um pacote. Chamamos o sistema igus pré-montado de readychain . E para finalizar, oferecemos a você um “pacote completo e despreocupado” individual com o serviço de instalação da igus.

Conclusão
Além da grande variedade, a linha de cabos chainflex® também oferece confiabilidade de planejamento na seleção do cabo certo. E como acontece com todos os cabos chainflex, a igus oferece uma vida útil garantida de 36 meses para os cabos do robô.
Show, né?
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/harnessed-energy-chain-systems-robot-hose-package
Ou entre em contato conosco: marketing@igus.com.br / (11) 3531-4470