Buchas igutex para altas cargas! Maior resistência e vida útil aumentada em máquinas pesadas
Rebeca Tarragô | 22nd março 2023
Os usuários de máquinas de construção e agrícolas querem economizar dinheiro e reduzir significativamente a manutenção. A igus tem conseguido ajudar nesse quesito com suas buchas autolubrificantes iglidur TX1 e TX2, que foram desenvolvidas precisamente para essas aplicações.
Ao fazer manutenção em máquinas de construção e máquinas agrícolas, a lubrificação dos pontos de apoio e articulação é uma das tarefas que mais consomem tempo. Buchas e mancais lubrificados e com manutenção insuficiente causam danos a eixos caros que podem prejudicar a função de peças críticas nos equipamentos. No pior dos casos, existe o risco de falha da máquina. Essas falhas são onerosas e muitas vezes ocorrem nos momentos mais inoportunos, comprometendo a operação e os cronogramas planejados.
Falhas e paradas relacionadas à manutenção necessária devido à lubrificação insuficiente podem ser reduzidas… Para buchas metálicas, isso pode ser feito por sistemas de lubrificação central que fornecem graxa continuamente às posições dos mancais. No entanto, esses sistemas implicam em custos adicionais e requerem manutenção adicional, e nem todas as posições de buchas podem ser alcançadas dessa maneira.
Por mais de 30 anos, a igus produz buchas deslizantes feitas de plástico autolubrificante de alto desempenho. Os lubrificantes sólidos já estão incorporados aos materiais, chamados de tribopolímeros. Eles permitem que máquinas de construção e agrícolas funcionem sem manutenção e graxa.
Umidade, sujeira, choques, vibrações ou mesmo cargas nas bordas são considerados desafios extremos para as buchas… Para enfrentar esses desafios, a igus desenvolveu dois materiais de buchas autolubrificantes feitas de fibras de alta resistência – o TX1 e TX2. Eles são usados onde em pontos onde ocorrem cargas particularmente altas, quando as buchas moldadas por injeção atingem seus limites de carga. Aqui, os filamentos especialmente entrelaçados e extremamente resistentes à tração garantem a máxima resistência ao desgaste.
“Ambos os materiais podem ser usados para atender aplicações onde forças de até 200MPa devem ser absorvidas. A decisão entre os materiais depende da condição da superfície do eixo”, explica Denis. A diferença entre os dois materiais está principalmente na estrutura das buchas que são feitas a partir deles, o que leva a um comportamento de desgaste variável. Ambos os tipos foram extensivamente testados em plataformas de teste em ambientes internos e externas, sob diversas condições.
Para aplicações ainda mais exigentes, recomendamos as buchas autolubrificantes igutex TX2, que em conjunto com eixos cromados duros, são cerca de 3,5 vezes mais resistentes ao desgaste do que as buchas autolubrificantes feitas de igutex TX1. Por outro lado, eixos sem tratamento de superfície ou revestimento adicional, mas com buchas igutex TX1, oferecem melhores resultados. Como ambos os materiais são resistentes à temperatura, produtos químicos e umidade, as buchas podem ser usadas em diversos pontos de aplicações e em diferentes indústrias.
Os materiais das buchas igus combinam coeficientes de desgaste e fricção muito bons com uma elevada estabilidade dimensional, permitindo que os componentes absorvam choques e impactos extremos e ainda permaneçam estáveis.
Essas buchas apresentam uma excelente capacidade de carga radial em conjunto com uma boa resistência ao desgaste. O design especial não só permite uma excelente estabilidade dimensional, graças ao enrolamento de fibras longas, como também possibilita um funcionamento isento de manutenção e lubrificação graças aos lubrificantes sólidos. A elevada resistência à sujidade e a químicos completam a lista de propriedades.
- Até 200 MPa (carga estática) e 140 MPa (carga dinâmica)
- Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional
- Boa resistência química
- Isenta de lubrificação e de manutenção
Essa bucha possui vedação em feltro integrada e foi desenvolvido para aplicações em ambientes muito agressivos, onde cargas elevadas, sujeira e poeira também ocorrem. Devido ao formato especial das buchas, a vedação inserida é fixada no componente de forma que não possa ser perdida e protege a posição da bucha contra a entrada de sujeira.
- Desgaste extremamente baixo em aplicações muito exigentes
- Até 3,5 vezes mais resistente ao desgaste do que o igutex TX1
- Ótimo coeficiente de desgaste e, portanto, vida útil mais longa em aplicações agressivas
Tem alguma aplicação desafiadora que deseja otimizar ou verificar a aplicabilidade das soluções igus nesse setor?
Entre em contato conosco!
Estamos à disposição com nosso serviço de consultoria técnica gratuita!