Buchas de plástico tem melhor desempenho que buchas metálicas? O que os engenheiros precisam saber sobre isso? – igus Blog Brasil

Buchas de plástico tem melhor desempenho que buchas metálicas? O que os engenheiros precisam saber sobre isso?

Rebeca Tarragô | 8th dezembro 2025

As buchas deslizantes são componentes essenciais em praticamente qualquer máquina ou equipamento que possua partes móveis. Elas reduzem o atrito entre eixos e superfícies, evitam desgaste prematuro e aumentam a vida útil do sistema.

As buchas deslizantes iglidur®, da igus®, vão além do conceito tradicional: são feitas de polímeros de engenharia desenvolvidos especialmente para funcionar a seco, com baixo atrito, maior resistência ao desgaste e zero lubrificação externa. Isso significa menos manutenção, menos paradas de máquina e mais confiabilidade para o seu processo.

As buchas iglidur® estão disponíveis em uma ampla gama de dimensões padrão a partir do estoque. Outras dimensões e formatos podem ser fabricadas a partir de tarugos iglidur® usando moldagem por injeção ou usinagem de acordo com suas especificações.

O que torna as buchas iglidur® diferentes das buchas metálicas?

Ao contrário das buchas metálicas, de bronze, aço, latão, que exigem lubrificantes ou graxa, as buchas iglidur® incorporam lubrificantes sólidos no próprio material.

Isso proporciona:

  • Funcionamento limpo e sem sujeira
  • Eliminação total da lubrificação externa
  • Redução de custos com reparos e manutenção
  • Resistência a corrosão, umidade e produtos químicos
  • Operação leve, silenciosa e durável

Essa é a principal razão para o crescimento das buchas de polímero autolubrificantes em indústrias que buscam performance, sustentabilidade e redução de TCO.

Onde as buchas deslizantes iglidur® são usadas?

As buchas autolubrificantes iglidur® podem ser aplicadas em diversos setores, especialmente onde há movimentos lineares, oscilantes ou rotativos. Exemplos:

  • Máquinas industriais e automação
  • Agricultura e máquinas pesadas
  • Indústria alimentícia (materiais FDA)
  • Equipamentos médicos e laboratoriais
  • Equipamentos de fitness e esportes
  • Setor automotivo e mobilidade elétrica
  • Moveleiro e eletrodomésticos
  • Ambientes com sujeira, poeira, umidade ou químicos

A variedade de materiais permite usar as buchas até mesmo submersas, em altas temperaturas, altas cargas ou ambientes com abrasivos.

Principais benefícios das buchas iglidur®

✔ Autolubrificantes – funcionam 100% a seco
✔ Vida útil elevada, comprovada em laboratório
✔ Baixo coeficiente de atrito
✔ Resistência ao desgaste
✔ Resistência química e à corrosão
✔ Materiais especiais para qualquer necessidade (alta carga, alta temperatura, FDA, ECO, baixa fricção, etc.)
✔ Soluções sustentáveis (linha ECO com materiais reciclados)
✔ Menor peso e menor ruído
✔ Operação confiável mesmo sob poeira, areia ou produtos químicos agressivos

Esses fatores tornam as buchas iglidur® uma solução com melhor custo-benefício quando comparada às buchas metálicas tradicionais.

Como escolher a bucha certa para sua aplicação?

A seleção ideal depende de fatores como:

  • Carga e pressão (pv)
  • Velocidade e tipo de movimento
  • Ambiente (poeira, umidade, químicos, temperaturas)
  • Requisitos de higiene
  • Dimensões disponíveis
  • Material do eixo

Para facilitar, a igus® oferece:

🔸 Consultoria técnica
🔸 Configuração online (seleciona o material ideal em minutos)
🔸 Calculadora de vida útil baseada em mais de 15.000 testes anuais

Buchas padrão ou peças sob medida?

Além das buchas prontas para envio imediato, você também pode solicitar:

  • Peças usinadas sob medida a partir de tarugos iglidur®
  • Peças moldadas por injeção para produção em série
  • Dimensões especiais e formatos personalizados

Essa flexibilidade permite que engenheiros projetem soluções únicas mantendo todos os benefícios das buchas autolubrificantes.

Por que escolher buchas deslizantes iglidur®?

Se o seu equipamento exige movimento confiável, limpo, silencioso e com o menor custo de manutenção, as buchas iglidur® oferecem:

  • Zero lubrificação externa
  • Zero contaminação por graxa
  • Menor desgaste
  • Maior vida útil
  • Redução de custos
  • Solução sustentável e moderna

São a escolha ideal para quem busca eficiência, durabilidade e simplicidade em qualquer aplicação mecânica.

Quer saber qual bucha é ideal para seu projeto?

Podemos ajudar a indicar o material iglidur® perfeito, prever a vida útil e sugerir melhorias na sua aplicação. Entre em contato conosco!

Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/buchas-autolubrificantes

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.