Blindagem, torção e materiais: o que torna um cabo resistente a condições extremas?
Gabriel Volpato | 21st maio 2025
Quando se trata de aplicações industriais em ambientes extremos, a escolha do cabo ideal é crucial para garantir desempenho, confiabilidade e segurança. Os cabos chainflex da igus são projetados para resistir a desafios como temperaturas extremas, umidade, produtos químicos agressivos e movimentos contínuos.

O que torna esses cabos tão resistentes? A resposta está na sua construção detalhada, que envolve desde o design interno até a escolha dos materiais de capas. Vamos explorar os principais fatores que garantem a durabilidade e a resistência dos cabos em condições adversas.
Como um cabo flexível é construído e o que o torna especial? Começaremos falando das sete regras básicas para um bom cabo, sendo elas:
- Elemento central otimizado, garantindo estabilidade
- Vias otimizadas e resistentes a curvaturas, testados exaustivamente
- Isolamento de alta qualidade, em PVC ou TPE, para maior flexibilidade e resistência
- Trançamento preciso, adequado para movimentação contínua
- Capa interna sólida, evitando deslocamentos indesejados
- Blindagem reforçada, garantindo proteção EMC
- Capa externa resistente, suportando raios UV, óleos e baixas temperaturas

Capa externa: A primeira linha de defesa
Falando especialmente da capa dos cabos – ela protege contra fatores como abrasão, óleos, produtos químicos e temperaturas extremas. A igus oferece três tipos de capas, cada um ideal para diferentes condições ambientais:

Todas as capas são extrudadas com alta pressão, garantindo flexibilidade e resistência sem comprometer o suporte mecânico do cabo.
Blindagem: Proteção contra interferências e torção
Cada cabo elétrico pode causar ou sofrer interferências eletromagnéticas (EMI), comprometendo o funcionamento de equipamentos. A solução para isso é a blindagem, que protege contra ruídos elétricos e também fortalece a estrutura do cabo.
Os cabos da igus utilizam blindagem trançada de alta cobertura, com um ângulo de torção otimizado, garantindo:

🔸Proteção Eletromagnética (CEM) – Redução de interferências externas e internas.
🔸Resistência mecânica – Prevenção de rompimentos e desgastes.
🔸Flexibilidade – Mantém a mobilidade necessária para aplicações dinâmicas.
Se você deseja conhecer mais sobre os cabos chainflex e entender qual modelo é ideal para a sua aplicação, fale com um especialista da igus e descubra como otimizar a performance da sua indústria!

Venha conhecer a nossa linha completa, acesse: https://www.igus.com.br/info/flexible-cables-chainflex-overview
White paper: 10 dicas para selecionar o cabo ideal para sua aplicação de e-chain