Aumente a tecnologia com os componentes igus® na indústria solar
Miriam Araldi | 3rd maio 2021

O funcionamento de sistemas de energia solar fotovoltaica utiliza painéis solares que captam a luz e geram, pelo efeito fotovoltaico, correntes elétricas contínuas, que são convertidas para correntes alternadas pelo inversor solar. Dessa forma, a eletricidade está pronta para ser distribuída no local, gerar créditos de energia ou ser armazenada. Por isso, as centrais solares operam devem operar perfeitamente sob condições ambientais extremas.
A energia solar pode ser aproveitada ao máximo com uma boa alocação e manutenção do sistema que capta a energia, em áreas mais altas da propriedade onde há maior incidência de raios solares.
Saber como a energia solar pode ser aproveitada em todo seu potencial pode evitar grandes desperdícios, assim como garantir uma maior durabilidade para todo o sistema utilizado!
Quais os benefícios das soluções igus nas aplicações dessa indústria?
A igus® fornece buchas autolubrificantes e mancais esféricos, assim como esteiras porta cabos, que satisfazem precisamente esses requisitos. Eles impressionam com a sua vida útil longa, robustez e custos reduzidos. Existem inúmeras aplicações das buchas autolubrificantes desde nas torres solares, as calhas solares parabólicas ou os painéis com eixo de rotação ajustável. Os mancais esféricos repelentes de sujeira e livres de lubrificação são muito adequados para centrais e painéis solares. Esteiras porta cabos com uma parada de torção definida e raio de curvatura mínimo podem, no entanto, ser encontradas em sistemas fotovoltaicos.
Exemplo de aplicação:
Os mancais pillow block conseguiram operar por cerca de 72 anos praticamente livre de desgaste, sob uma carga de 1,5 toneladas. Ideal para absorção de altas cargas estáticas (vento) de até 50kN.
Quais os principais diferenciais?
- Resistentes a UV, isentos de lubrificação e de manutenção
- Operação silenciosa, sem flutuações de torque
- Para espaços de instalação confinados e locais com muito pouco espaço para movimentação
- Resistência à sujeira e poeira
- Vida útil longa
- Baixo custo
- Mais de 17 anos de experiência no setor de energia solar
Para mais exemplos de aplicações: https://www.igus.com.br/info/energia-solar