Aumentando a eficiência operacional na indústria têxtil
Miriam Araldi | 4th novembro 2024

A indústria têxtil é o setor que abrange uma ampla gama de processos, desde a produção de fibras até a confecção de roupas acabadas. Para garantir a eficiência e a qualidade dos produtos, a indústria têxtil utiliza diversos equipamentos especializados, por exemplo: máquinas de corte a laser, máquinas de passar e embalar, máquinas de impressão digital, máquinas de bordado, entre outros.
Esses equipamentos avançados são essenciais para manter a competitividade no mercado têxtil, permitindo a produção de alta qualidade em grande escala.
Soluções para redução de custos e aumento de produtividade
Para garantir a qualidade e eficiência dos equipamentos na indústria têxtil, oferecemos diversas soluções inovadoras, focadas em melhorar a tecnologia e reduzir custos.
- Economizam custos e espaço de instalação
- Componentes individuais ou sistema completo sem quantidade mínima de encomenda
- Livres de manutenção
- Livres de lubrificação
- Silenciosos e de baixa vibração

A utilização de componentes livres de lubrificação e resistentes ao pó é considerado especialmente vantajoso. Os produtos igus não requerem lubrificação adicional e impressionam devido à sua longa vida útil e funcionamento suave, mesmo com elevados ciclos de utilização nas máquinas têxteis.
Aplicados com sucesso na indústria têxtil
A máquina UniShed2 da Gitec GmbH opera sem um arnês eletromecânico e, em vez disso, utiliza eixos vibratórios que são apoiados em mancais de deslizamento da igus. Para este fim, são empregados buchas feitas do polímero de alto desempenho iglidur J3. Eles melhoraram significativamente a vida útil. Sua liberdade de lubrificação garante que nenhuma manutenção seja necessária e que nenhuma poeira ou sujeira do meio ambiente se cole aos pontos de apoio.
Manter a manutenção das máquinas têxteis é crucial por várias razões:
- Aumento da Vida Útil: A manutenção regular ajuda a prolongar a vida útil das máquinas, evitando desgastes prematuros e falhas mecânicas.
- Redução de Paradas Não Planejadas: Manutenções preventivas reduzem a probabilidade de paradas inesperadas, garantindo que a produção não seja interrompida.
- Qualidade do Produto: Máquinas bem mantidas operam de maneira mais eficiente e precisa, resultando em produtos de melhor qualidade.
- Segurança dos Trabalhadores: Equipamentos em bom estado de funcionamento são mais seguros para os operadores, reduzindo o risco de acidentes.
- Eficiência Operacional: A manutenção adequada garante que as máquinas funcionem com a máxima eficiência, otimizando o consumo de energia e recursos.
- Custo-Benefício: Investir em manutenção preventiva é geralmente mais econômico do que lidar com reparos emergenciais ou substituições de equipamentos.
Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/industria-textil