Ambiente, aplicação e movimento: como esses fatores afetam seu cabo? – igus Blog Brasil

Ambiente, aplicação e movimento: como esses fatores afetam seu cabo?

Gabriel Volpato | 14th outubro 2025

Guia prático para pensar além do comprimento e do conector!

Na indústria, a escolha de um cabo montado vai muito além do simples “plugar e ligar”. Um cabo mal especificado pode ser o elo frágil da operação e causar desde falhas intermitentes até paradas completas, gerando custos elevados de manutenção e perda de produtividade.

Por isso, antes de decidir qual cabo comprar, é fundamental avaliar três pilares que determinam a performance e a durabilidade da solução: ambiente, aplicação e movimento.

Ambiente: a primeira barreira de proteção

A capa externa do cabo é responsável por resistir ao ambiente em que ele será instalado. Poeira, umidade, contato com óleos, variações de temperatura ou até mesmo exposição ao sol podem comprometer rapidamente um cabo inadequado. Um cabo projetado para o ambiente certo pode operar milhões de ciclos sem falhas prematuras!

  • Ambientes com óleo ou refrigeração: exigem cabos com capa PUR ou TPE.
  • Ambientes externos com radiação UV: precisam de materiais resistentes como TPE.
  • Ambientes limpos e secos: cabos PVC costumam atender com bom custo-benefício.

Aplicação: cada máquina tem sua exigência

O tipo de equipamento e sua função determinam os requisitos elétricos e mecânicos do cabo. Sem considerar a aplicação, o cabo pode até funcionar no curto prazo, mas não terá a vida útil esperada!

  • Máquinas CNC: alta resistência a óleo e movimentos dinâmicos constantes.
  • Robôs industriais: cabos de torção, blindados contra interferência.
  • Sistemas de automação: exigem confiabilidade elétrica para sinais sensíveis.

Movimento: o fator que mais influencia a durabilidade

Enquanto cabos convencionais são pensados para ficar fixos, os cabos chainflex para esteiras porta cabos precisam suportar milhões de ciclos de curvatura, flexão e torção sem comprometer a performance. Ignorar o tipo de movimento é a principal causa de falhas e substituições precoces em cabos industriais!

  • Movimento linear: exige cabos testados para flexão contínua.
  • Movimento de torção (robôs): requer cabos específicos para torção de até ±360°.
  • Movimento fixo: cabos podem ter requisitos mais simples, sem comprometer custos.

Cabos readycable: a solução sob medida para sua aplicação

A igus já possui cabos homologados para mais de 40 fabricantes e oferece opções em PVC, PUR e TPE, sempre testadas em laboratório para suportar milhões de ciclos. Basta informar o código original do cabo que você utiliza para encontrar a versão equivalente, adaptada ao seu ambiente e aplicação!

👉 Encontre seu cabo montado ideal agora mesmo com o localizador readycable:

https://www.igus.com.br/chicotes-e-conectores/cabos-montados/configurador

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.